Nuevos condensadores electrolíticos de aluminio resistentes a las vibraciones

Los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio de las series AEVA y AEVB están diseñados para entornos industriales exigentes, ofreciendo un alto voltaje de circuito abierto (CV) y un rendimiento de larga duración en encapsulados compactos de montaje en superficie que soportan de forma fiable aceleraciones de hasta 30 g y temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C hasta +125 °C.
Nuevos condensadores electrolíticos de aluminio resistentes a las vibraciones

FOUNTAIN INN, SC (25 de agosto de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó dos nuevas series de condensadores electrolíticos de aluminio compactos y resistentes a las vibraciones, diseñados para entornos industriales exigentes.

Diseñados para superar los desafíos de estrés mecánico que han limitado la aplicación de condensadores electrolíticos de aluminio en entornos industriales, los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio de las series AEVA y AEVB presentan formatos compactos de montaje superficial equipados con innovadores soportes de plástico que mejoran el rendimiento ante vibraciones y formas de terminación únicas que maximizan el área de soldadura. Estas características también aumentan la resistencia de montaje de los condensadores en la placa.

Los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio de las series AEVA y AEVB cuentan con dieléctricos de electrolito líquido, ofrecen un alto rendimiento de CV en paquetes más pequeños que los electrolíticos de aluminio tipo lata de la competencia y soportan con robustez aceleraciones de hasta 30 g y temperaturas de funcionamiento de entre -55 °C y +125 °C. Presentan una ESR muy baja, una baja fuga (≤0.01 CV o 3 μA, lo que sea mayor) y una alta durabilidad, con una vida útil nominal de hasta 5,000 horas a la tensión nominal y 125 °C, y son libres de halógenos, compatibles con materiales sin plomo y cumplen con la normativa RoHS. Ambas series son ideales para aplicaciones industriales expuestas a altas vibraciones y temperaturas, como robótica, unidades de control de motores integradas, inversores fotovoltaicos, herramientas eléctricas, convertidores CC/CC y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Se suministran en bobinas de 15 pulgadas y son compatibles con soldadura por reflujo para facilitar la colocación automatizada.

Condensadores electrolíticos de aluminio antivibración de la serie AEVA Actualmente están disponibles en cinco tamaños de encapsulado (0810, 1010, 1213, 1616 y 1821) y tienen una capacidad nominal de 6.3–100 VCC, 10 μF–4,700 μF ±20 %, temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C hasta +125 °C y una vida útil de hasta 4,000 horas a la tensión nominal y 125 °C.

Condensadores electrolíticos de aluminio antivibración de la serie AEVB Actualmente están disponibles en cuatro tamaños de encapsulado (0810, 1010, 1213 y 1616) y tienen una capacidad nominal de 16–50 VCC, 47 μF–2,200 μF ±20 %, temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +125 °C y una vida útil de hasta 5,000 horas a la tensión nominal y 125 °C.

«La tensión mecánica ha sido durante mucho tiempo una preocupación fundamental para los condensadores electrolíticos de aluminio», afirmó Mack Cartagena, ingeniero de investigación y desarrollo de KYOCERA AVX. «Para superar este desafío común, hemos dotado a las nuevas series AEVA y AEVB de un soporte de plástico exclusivo y terminaciones especiales diseñadas para aumentar la superficie de soldadura. Estas características mejoran significativamente la resistencia de montaje en placa y garantizan un rendimiento fiable con una aceleración de hasta 30 g. Estos condensadores también están diseñados para funcionar a temperaturas de hasta +125 °C, lo que permite satisfacer eficazmente las exigencias de las aplicaciones industriales, y cada unidad se somete a pruebas conforme a las normas internacionales para mantener la excepcional calidad que caracteriza a KYOCERA AVX».

Para más información sobre el nuevo AEVA y Serie AEVB condensadores electrolíticos de aluminio a prueba de vibraciones de KYOCERA AVX o sus Catálogo completo de condensadores electrolíticos de aluminio, visite los enlaces integrados para acceder a las páginas de productos o Contacta con el equipo de soporte técnico.Para realizar un pedido, póngase en contacto con nosotros. Su representante local de KYOCERA AVX o uno de nuestros distribuidores autorizados..

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.