Ventajas de los varistores y sus aplicaciones en el campo de la automoción
Escrito por: George Zhang
Abstracto:
Los varistores de chip multicapa (MLV) son elementos resistivos que contienen óxido de zinc (Zn0) como componente principal. En las últimas décadas, se están utilizando para la protección contra sobretensiones, ruido y tensiones transitorias. A diferencia de los varistores convencionales, la corriente máxima máxima y los coeficientes no lineales son grandes, y la resistencia es muy alta por debajo de un voltaje umbral, lo que apenas permite que fluya la corriente. Sin embargo, cuando el voltaje excede el umbral, la resistencia cae abruptamente y permite que fluya una gran corriente. Estas propiedades hacen que los MLV sean ideales como elementos protectores en una serie de aplicaciones eléctricas y electrónicas, incluidos los automóviles.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los varistores de chip multicapa (MLV) son elementos resistivos que contienen óxido de zinc (Zn0) como componente principal. En las últimas décadas, se están utilizando para la protección contra sobretensiones, ruido y tensiones transitorias. A diferencia de los varistores convencionales, la corriente máxima máxima y los coeficientes no lineales son grandes, y la resistencia es muy alta por debajo de un voltaje umbral, lo que apenas permite que fluya la corriente. Sin embargo, cuando el voltaje excede el umbral, la resistencia cae abruptamente y permite que fluya una gran corriente. Estas propiedades hacen que los MLV sean ideales como elementos protectores en una serie de aplicaciones eléctricas y electrónicas, incluidos los automóviles.