Métodos de prueba avanzados para condensadores de tantalio con apantallamiento superior
Escrito por: Brian Morena
Abstracto:
Los condensadores comerciales están diseñados y probados para aplicaciones no críticas. AVX ha desarrollado una gama de condensadores de tantalio "COTS-Plus" con pruebas y clasificación de confiabilidad realizadas de acuerdo con MIL-PRF-55365 y métodos patentados de AVX para brindar confiabilidad mejorada en clasificaciones comerciales al eliminar los componentes más débiles dentro de las poblaciones. Este documento describirá los criterios para seleccionar las calificaciones apropiadas para la evaluación ascendente y describirá las diversas pruebas que son estándar y opcionales para demostrar la confiabilidad mejorada que resulta de estos métodos de evaluación. Las opciones estándar y de “nivel de espacio” se describen y comparan para ilustrar el alcance del sistema COTS-Plus.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los condensadores comerciales están diseñados y probados para aplicaciones no críticas. AVX ha desarrollado una gama de condensadores de tantalio "COTS-Plus" con pruebas y clasificación de confiabilidad realizadas de acuerdo con MIL-PRF-55365 y métodos patentados de AVX para brindar confiabilidad mejorada en clasificaciones comerciales al eliminar los componentes más débiles dentro de las poblaciones. Este documento describirá los criterios para seleccionar las calificaciones apropiadas para la evaluación ascendente y describirá las diversas pruebas que son estándar y opcionales para demostrar la confiabilidad mejorada que resulta de estos métodos de evaluación. Las opciones estándar y de “nivel de espacio” se describen y comparan para ilustrar el alcance del sistema COTS-Plus.