Nuevos conectores horizontales de cable a placa para aplicaciones industriales y comerciales

Los nuevos conectores de inserción horizontales de la serie 9296-400, aprobados por UL, tienen el perfil de altura más bajo de la industria para cables de 18 a 26 AWG, también pueden acoplarse con clavijas de puente de 1 mm de diámetro, están disponibles con 1 a 6 clavijas en un paso de 4 mm y son clasificado para hasta 600 VCA/CC, 10 A y 130 °C.
Serie 9296-400

FOUNTAIN INN, SC (7 de abril de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su línea de conectores de cable a placa con el lanzamiento del nuevo aprobado por UL Conectores de inserción horizontales con paso de 9296 mm serie 400-4.

Los nuevos conectores de la serie 9296-400 están diseñados para permitir la terminación de placa rápida, sencilla, rentable y confiable de cables discretos sólidos o trenzados de 18–26 AWG o pines de puente de 1 mm de diámetro en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. La serie tiene un paquete SMT compacto, de alta temperatura y libre de halógenos con el perfil de altura más bajo de la industria para cables de 18 a 26 AWG y una clasificación de inflamabilidad UL94 V-0. Está disponible con hasta seis contactos de bronce fosforado de doble haz estañados, de 2.5 mm, de robustez probada, en un paso de 4 mm y con carcasas de nailon reforzado con fibra de vidrio UL94 V-0 en ocho colores diferentes. También está disponible con una ventana de visibilidad opcional para permitir la verificación visual de la inserción completa del cable y con orificios de paso opcionales en lugar de topes de cable para permitir el acoplamiento con Pasadores de puente de 10 mm de diámetro de la serie 9296-1 de KYOCERA AVX.

Los nuevos conectores de inserción horizontales de 9296 mm de la serie 400-4 admiten una inserción de cable simple de pelar y perforar y una extracción de cable por torsión y tracción, lo que permite una fácil terminación en fábrica y en campo, y ofrece alta repetibilidad, máxima estabilidad mecánica, y una resistencia de retención de cables superlativa en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, incluidos controles de máquinas, motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas, controles de edificios comerciales que van desde sensores hasta sistemas contra incendios y de seguridad, medidores de redes inteligentes, disyuntores y paneles y bombillas LED, accesorios, señalización y farolas. Están clasificados para hasta 600 VCA RMS o VCC, 6 a 10 A UL, 4 a 8 A cUL, temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +130 °C y cinco ciclos de acoplamiento. El plazo de entrega de la serie es actualmente de nueve semanas.

"Los nuevos conectores de inserción de la serie 9296-400 añaden varias combinaciones nuevas de orientaciones, número de pines, pasos, tamaños AWG y clasificaciones de corriente a nuestra ya amplia gama de conectores de cable a placa para aplicaciones industriales y comerciales", dijo Joe Falcone, director de marketing global de KYOCERA AVX. “La nueva serie está disponible con hasta seis contactos de bronce fosforado duraderos, de alta resistencia y alta confiabilidad con estañado sin plomo, tres contactos más que la mayoría de las soluciones de la competencia y, como el resto de nuestra línea de conectores, puede personalizarse para adaptarse a los requisitos únicos de la aplicación”.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores de inserción horizontales de 9296 mm de paso de la serie 400-4 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key, Farnell, y Mouser Electronics.

Para cualquier otra consulta, visite www.kyocera-avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, Síguenos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como nosotros en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.