Nuevo: Contactos individuales Poke-Home serie 9296-11X

Los nuevos contactos pasantes verticales STRIPT™ de la serie 9296-11X ofrecen valiosos ahorros de costos y espacio, admiten flexibilidad de diseño y terminan de manera confiable cables sólidos y trenzados de 12–18 AWG. Las aplicaciones ideales incluyen controles de máquinas, controles de edificios, iluminación LED y electrodomésticos.

FOUNTAIN INN, SC (13 de septiembre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha lanzado el nuevo Contactos pasantes verticales de inserción serie STRIPT™ serie 9296-11X para cables de 12 a 18 AWG.

Los nuevos contactos pasantes verticales de la serie 9296-11X amplían aún más la cartera de contactos fáciles de usar de la empresa. contactos de poke-home y conectores. Esta incorporación eleva la cartera a un total de 10 series, dos de las cuales (esta serie y Contactos de la serie 9296-000 — ahora puede admitir calibres de cables más grandes y clasificaciones de corriente más altas.

Los contactos de inserción STRIPT de KYOCERA AVX son soluciones de contacto único líderes en la industria, aprobadas por UL, que ofrecen un rendimiento equivalente o mejorado en comparación con soluciones de conectores completas, pero son más económicos debido a la falta de un aislante, lo que ahorra costos de material. Su rendimiento impresionante y rentable se extiende incluso a entornos industriales hostiles, donde han sido probados en campo durante más de 10 años.

El diseño de contacto de contacto STRIPT sin aislante presenta contactos de caja de doble haz de alta fuerza que capturan de manera confiable cables sólidos y trenzados, brindan máxima resistencia de retención de cables y exhiben una sólida estabilidad mecánica. También ofrece ahorros de espacio y/o altura en la placa y admite una colocación flexible de la placa, todo lo cual puede resultar ventajoso para los diseños electrónicos de alta densidad actuales.

Los nuevos contactos de inserción verticales STRIPT de la serie 9296-11X tienen una construcción de placa pasante de montaje en superficie equipada con contactos de caja de bronce fosforado puro estañado. Esta construcción permite a los usuarios terminar de manera rápida, fácil y confiable cables sólidos o trenzados de 12 a 18 AWG simplemente empujando el cable hacia el contacto.

La serie 9296-11X tiene una clasificación de hasta 20 A, 300 V CA rms o el equivalente de CC, y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +130 °C y cumple con los estándares de seguridad UL 1977 y la directiva RoHS para respaldar una amplia idoneidad para aplicaciones. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen controles de máquinas, como motores, variadores, solenoides, sensores, paquetes de baterías, ventiladores y bombas; controles de edificios comerciales, alarmas de seguridad y contra incendios, y sensores; Luminarias LED, señalización y alumbrado público; y electrodomésticos, como aspiradoras y limpiadoras a vapor, lavadoras y secadoras.

Los contactos de inserción verticales de la serie 9296-11X están empaquetados en cinta y carrete para la colocación SMT automatizada y actualmente están disponibles con un plazo de entrega de ocho semanas.

"Estamos muy contentos de ampliar aún más nuestra cartera de conectividad de inserción de inicio probada y fácil de usar con los nuevos contactos de inserción de inserción verticales STRIPT de la serie 9296-11X", dijo Perrin Hardee, gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. . “Esta nueva serie admite la terminación simple y confiable de cables sólidos y trenzados de 12 a 18 AWG, chapados y no chapados, sin soldadura y logra conexiones robustas con clasificación de hasta 20 A y que ha demostrado resistir los peligros de entornos industriales hostiles. También ofrece ahorros inmediatos de costos, ahorro de espacio y flexibilidad de diseño que pueden ser cruciales para lograr la funcionalidad deseada del dispositivo con PCB densamente pobladas”.

Para obtener más información sobre los nuevos contactos pasantes verticales STRIPT™ serie 9296-11X de KYOCERA AVX para cables de 12 a 18 AWG, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite clave digital, Mouser, Farnell, y Future Electronics. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.