KYOCERA AVX presenta los nuevos conectores hermafroditas WTW y WTB

Los nuevos conectores de la serie 9288-000 permiten una terminación en campo rápida, fácil y sin herramientas; establecen conexiones duraderas, confiables y de alta integridad; y brindan un excelente desempeño eléctrico y mecánico en aplicaciones industriales y de iluminación.
Serie 9288-100

FOUNTAIN INN, SC (7 de agosto de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos conectores hermafroditas de cable a cable (WTW) y de cable a placa (WTB) de la serie 9288-000 para aplicaciones de iluminación e industriales.

Estos exclusivos conectores de dos piezas facilitan la terminación WTW con dos mitades de acoplamiento idénticas, lo que simplifica las listas de materiales (BOM), y la terminación WTB con una de esas mitades y una versión SMT. Ambas mitades de los nuevos conectores hermafroditas de la serie 9288-000 incorporan aisladores de PBT reforzado con fibra de vidrio, de color naranja o blanco, equipados con pestillos de plástico para una buena retención mecánica y la tecnología de contacto de inserción directa de la compañía, de eficacia probada en campo, que permite una terminación de cables en campo rápida, sencilla y sin herramientas. Simplemente pele y empuje los cables para insertarlos, y gire y tire para extraerlos. Fabricados en bronce fosforoso con estaño sobre níquel sin plomo, estos contactos de inserción directa también establecen conexiones duraderas, fiables y de alta integridad, y ofrecen un excelente rendimiento eléctrico y mecánico.

Los nuevos conectores hermafroditas WTW y WTB de la serie 9288-000 están disponibles actualmente con 2 a 4 contactos con un paso de 5 mm, son compatibles con cables sólidos o trenzados de 16 a 18 AWG y tienen una clasificación de 6 A (18 AWG) o 7 A (16 AWG), 600 V CA RMS o su equivalente en CC, 20 ciclos de acoplamiento, tres ciclos de sustitución de cables y temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +125 °C. Además, cuentan con la aprobación UL y cumplen con la normativa RoHS, y se envían en cinta y rollo o en embalaje a granel.

“Los nuevos conectores hermafroditas de cable a cable y de cable a placa de la serie 9288-000 aprovechan nuestra tecnología de contacto de inserción, de eficacia probada, para permitir una terminación en campo rápida, sencilla y sin herramientas, y materiales de contacto de bronce fosforado duraderos que ofrecen un excelente rendimiento eléctrico y mecánico durante toda la vida útil del producto”, afirmó Perrin Hardee, gerente de marketing de producto de KYOCERA AVX. “También cuentan con un mecanismo de bloqueo para mejorar aún más la fiabilidad, y las versiones WTW simplifican las listas de materiales (BOM), ya que constan de dos piezas con el mismo número de pieza”.

Para más información sobre el nuevo Conectores hermafroditas WTW y WTB de la serie 9288-000 para iluminación y aplicaciones industriales o el portafolio completo de Conectores de cable a cable KYOCERA AVX, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite Mouser Electronics y clave digital. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.