KYOCERA AVX presenta nuevos y competitivos contactos de compresión

Los nuevos contactos de compresión placa a placa con resorte de la serie 9258 brindan a los fabricantes de equipos originales de todas las industrias una combinación competitiva de flexibilidad, economía, rendimiento y durabilidad.
Serie 9258-100

FOUNTAIN INN, SC (27 de febrero de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos contactos de compresión de placa a placa con resorte de la serie 9258-100.

Diseñados para brindar una funcionalidad de conector completa en un formato miniatura, de perfil bajo y de contacto único que admite una colocación flexible de PCB, los nuevos contactos de compresión de placa a placa con resorte de la serie 9258-100 ayudan a los OEM de todas las industrias a reducir el tamaño y los costos sin comprometer el rendimiento.

Estos contactos de aleación de cobre de alta resistencia aprobados por UL están actualmente disponibles con tres perfiles de altura desviada que abarcan de 1.00 mm a 3.75 mm para maximizar la idoneidad de la aplicación y con hasta 0.4 µm de recubrimiento de oro para maximizar la integridad de la señal, la confiabilidad y la durabilidad. También están diseñados para soportar de manera resistente hasta 50 g de impacto, 2.7 g de vibración aleatoria y 2,500 ciclos de acoplamiento y se suministran en cinta y carrete para un fácil montaje SMT. La serie está clasificada para hasta 6 A, 600 V CA RMS o el equivalente de CC y temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -40 °C a +125 °C.

Las aplicaciones ideales incluyen dispositivos portátiles y de mano industriales robustos, conexiones de placa a placa en aplicaciones tradicionales de energía o señal y conexiones a tierra entre PCB o carcasas.

“Los nuevos contactos de compresión de placa a placa con resorte de la serie 9258-100 brindan una flexibilidad y un rendimiento superiores en un factor de forma de contacto único económico y que ahorra espacio y mantiene las conexiones de manera confiable incluso cuando se exponen a golpes y vibraciones extremas”, afirmó Perrin Hardee, gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. “También son los contactos de resorte más pequeños del mercado para conectores de batería portátiles”.

“Estos nuevos conectores se basan en nuestro sistema probado en campo Contactos de compresión simple de perfil ultrabajo serie 9155 "Estamos respaldados por más de 30 años de experiencia en el diseño y desarrollo de contactos de compresión individuales que ofrecen funcionalidad y rendimiento completos en una amplia gama de aplicaciones industriales, de consumo, médicas, automotrices y marinas, incluidas la robótica, los teléfonos móviles, las tabletas, los dispositivos portátiles y los medidores de glucosa portátiles", continuó. "Por lo tanto, estamos muy emocionados de lanzarlos al mercado, donde seguramente ayudarán a los OEM a superar varios desafíos de diseño comunes".

Para más información sobre el nuevo Contactos de compresión de placa a placa con resorte de la serie 9258-100 or La gama completa de contactos KYOCERA AVX con certificación UL de STRIPT, incluidos otros de placa a placa agresión con lesiones y apilador Contactos de compresión, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite Mouser Electronics, DigiKey, Farnell, Future o TTI. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.