KYOCERA AVX lanza los primeros conectores de borde de tarjeta de doble entrada de la industria

Los nuevos conectores de borde de tarjeta verticales de entrada doble de la Serie 9159-800 también ofrecen su perfil de altura sobre la placa más bajo y brindan a los clientes de las industrias automotriz, de transporte, de fabricación industrial, de electrónica de consumo y de electrodomésticos ahorro de espacio, flexibilidad y un rendimiento de alta confiabilidad.
Serie 9159-800

FOUNTAIN INN, SC (30 de octubre de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su línea de conectores de borde de tarjeta verticales con el lanzamiento de los nuevos conectores de borde de tarjeta de entrada doble de la serie 9159-800: los primeros conectores de borde de tarjeta de entrada doble de la industria y los conectores de borde de tarjeta de perfil más bajo en el portafolio de KYOCERA AVX.

Diseñados para satisfacer la creciente demanda de conectores de borde de tarjeta en todos los mercados y la persistente demanda de conectores compactos que ahorren espacio, los nuevos conectores de borde de tarjeta de doble entrada de la serie 9159-800 tienen un formato compacto y novedoso equipado con entre 4 y 20 contactos de compresión de cobre-berilio de alta resistencia y probados en campo de la empresa, dispuestos en dos filas con un paso ajustado de 1 mm. Los contactos de compresión chapados en oro de la serie permiten una instalación sencilla y sin soldadura y presentan una excelente capacidad de transporte de corriente para su tamaño: hasta 2 A por contacto. También presentan una baja resistencia de contacto y ofrecen un rendimiento eléctrico y mecánico de alta confiabilidad, ideal para su uso en entornos hostiles. Además, el diseño exclusivo de la serie admite configuraciones de acoplamiento de entrada superior e inferior para ofrecer una amplia idoneidad para aplicaciones y un montaje empotrado en placa para ofrecer el perfil de altura sobre placa más bajo de la industria: solo 3.5 mm.

Las aplicaciones ideales para estos conectores de borde de tarjeta vertical, de entrada doble y de formato pequeño se extienden a las industrias automotriz, de transporte, de fabricación industrial, de electrónica de consumo y de electrodomésticos e incluyen sistemas de información y entretenimiento automotrices y electrónica de carrocería, equipos de automatización, sensores, cortinas de luz, sistemas domésticos inteligentes y electrodomésticos grandes.

Los nuevos conectores de borde de tarjeta de doble entrada de la serie 9159-800 tienen aisladores blancos, reforzados con fibra de vidrio, resistentes a altas temperaturas, retardantes de llama (UL94 V-0) y libres de halógenos equipados con topes de tope para garantizar la colocación adecuada de las almohadillas y 4-20 contactos de compresión de cobre-berilio chapados en oro y estaño sobre níquel de alta resistencia con capacidad nominal de hasta 2 A por contacto y durabilidad de 50 ciclos. Tienen capacidad nominal de hasta 150 V CA RMS o el equivalente de CC y temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +125 °C y están diseñados para acoplarse a PCB de 1.6 mm de espesor con almohadillas chapadas en oro, siempre que no sean PCB con núcleo metálico. También cumplen con las normas UL y RoHS y se suministran en embalajes de cinta y carrete para su procesamiento automatizado.

“Estamos encantados de ampliar nuestra cartera de productos de conectores verticales para el borde de la tarjeta con la incorporación de los nuevos conectores de borde de tarjeta de doble entrada de la serie 9159-800”, afirmó Marc Actis, director de marketing sénior de interconexión de KYOCERA AVX. “Nuestros productos de conectores para el borde de la tarjeta están respaldados por décadas de investigación y desarrollo de vanguardia y un rendimiento comprobado en el campo en una amplia variedad de aplicaciones que se extienden a lo largo de múltiples industrias. Durante los últimos cinco años, hemos visto un creciente interés en los conectores para el borde de la tarjeta por parte de clientes de múltiples industrias, y esta última incorporación a nuestra cartera ofrece a estos clientes una combinación imbatible de ahorro de espacio, flexibilidad y rendimiento”.

Para más información sobre el nuevo Conectores de borde de tarjeta de entrada doble serie 9159-800 o el portafolio completo de Conectores de borde de tarjeta verticales KYOCERA AVX, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite Mouser Electronics y DigiKey. Para solicitar pruebas adicionales, aisladores de diferentes colores o diferentes cantidades de pines, comuníquese con perrin.hardee@kyocera-avx.com. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.