Los nuevos conectores de borde de tarjeta lineales de doble extremo de la serie 9159-7X0 ofrecen alta confiabilidad eléctrica y mecánica, alta integridad de la señal y alta durabilidad en aplicaciones industriales y de iluminación en entornos hostiles.
FOUNTAIN INN, SC (11 de diciembre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos conectores lineales de borde de tarjeta de doble extremo de la serie 9159-7X0 con resorte. contactos.
La nueva serie 9159-7X0 es la última incorporación a La cartera KYOCERA AVX de conectores lineales de borde de tarjeta y el primero en presentar su robusto sistema de contacto con resorte de cobre-berilio, que ha demostrado brindar alta confiabilidad eléctrica y mecánica, alta integridad de la señal y alta durabilidad en aplicaciones en entornos hostiles. Este probado sistema de contacto por resorte, combinado con la conveniencia de un diseño de borde de tarjeta de doble extremo, de una sola pieza y sin soldadura, y la versatilidad permitida por sus diversas configuraciones y enchapados, hace que la serie 9159-7X0 sea ideal para acoplamiento lineal de PCB. en aplicaciones industriales duras, iluminación LED, iluminación automotriz y iluminación de transporte.
La serie está disponible en configuraciones de lado abierto y cerrado con aisladores UL94 V-0 blancos o negros de alta temperatura, cinco variaciones de contacto (4, 6, 8, 10 y 12 posiciones), revestimiento de contacto de oro o estaño sobre níquel, y clasificaciones actuales de hasta 2 A por contacto. Está diseñado para acoplarse con PCB de 1.5 mm de espesor (±0.15 mm) con almohadillas chapadas en oro o estaño y con clasificación para 150 VCA rms o el equivalente de CC, hasta 1,000 ciclos con contactos chapados en oro (hasta 20 con estaño). y temperaturas de funcionamiento que van desde -40°C a +130°C. La serie 9159-7X0 también cumple con UL y RoHS y puede personalizarse para adaptarse a las especificaciones de los clientes. Las piezas se envían a granel en cantidades de 1,000 por bolsa.
"Nuestra nueva serie 9159-7X0 ofrece a los clientes de los exigentes mercados de iluminación industrial y LED, automotriz y de transporte soluciones robustas, lineales de placa a placa de una sola pieza que son fáciles de instalar y ofrecen de manera confiable un rendimiento eléctrico y mecánico excepcional". afirmó Jiri Vojacek, director de producto de KYOCERA AVX. “Nuestro sistema de contacto de cobre berilio de alta resistencia está respaldado por más de 25 años de experiencia en conectores de compresión y ha sido probado en una amplia gama de aplicaciones en entornos críticos y hostiles. Y si bien la nueva serie 9159-7X0 es nuestro primer conector coplanar que incluye contactos de resorte, ofrecemos la gama más amplia de conectores de borde de tarjeta horizontales y verticales estándar disponibles en el mercado, por lo que ese elemento del diseño también está bien probado. "
Para obtener más información sobre los nuevos conectores de borde de tarjeta lineales de doble extremo de la serie 9159-7X0 de KYOCERA AVX con contactos de resorte, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite DigiKey, Mouser y Farnell. Para obtener información sobre la cartera de conectores de borde de tarjeta lineal de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de oferta de productos de borde de tarjeta lineal a continuación. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.