La nueva serie 9159-650 presenta el doble de contactos de compresión BeCu chapados en oro, robustos y probados, que la serie 00-9159 en la que se basa, aproximadamente en el mismo factor de forma y extiende la corriente nominal a 2.5 A por contacto para ofrecer una confiabilidad excepcional y Alto rendimiento de integridad de señal en aplicaciones automotrices, industriales y de iluminación en entornos hostiles.
FOUNTAIN INN, SC (11 de abril de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado su línea de soluciones de conectores de borde de tarjeta de una sola pieza con la incorporación de los nuevos conectores de borde de tarjeta de entrada superior, verticales, de doble fila, serie 9159-650. Diseñada para proporcionar una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones automotrices, industriales y de iluminación perpendiculares con acoplamiento de PCB en entornos operativos hostiles, la nueva serie 9159-650 cuenta con un aislador termoplástico de alta temperatura clasificado para un rendimiento de inflamabilidad UL94 V-0 y equipado con el probado y robusto sistema de contactos de compresión de KYOCERA AVX, que emplea contactos de cobre berilio (BeCu) chapados en oro para garantizar un rendimiento de alta confiabilidad y alta integridad de la señal incluso en condiciones difíciles y está respaldado por más de 25 años de implementación exitosa en un amplia gama de aplicaciones electrónicas exigentes.
Los nuevos conectores de borde de tarjeta de entrada superior, verticales, de doble fila y de doble fila de la serie 9159-650 están disponibles con cuatro a 12 contactos clasificados para 2.5 A completos cada uno y dispuestos en una configuración escalonada de doble fila que permite el doble de posiciones de contacto en aproximadamente el mismo factor de forma pequeño que el Conectores de borde de tarjeta de entrada superior, verticales, de una sola fila, serie 00-9159, que han sido probados en campo en aplicaciones automotrices, industriales y de iluminación resistentes desde su introducción al mercado en 2013. También aceptan PCB de acoplamiento de 1.6 mm de espesor con almohadillas chapadas en oro y ofrecen opciones para ambas polarizaciones, en cuyo caso el PCB de acoplamiento El diseño se modifica para formar una clave que evita la inserción incorrecta y es compatible con equipos de terminación SMT y de recogida y colocación automatizados, en cuyo caso se aplica la cinta Kapton antes del bobinado. Además, los nuevos conectores de borde de tarjeta de entrada superior, verticales, de doble fila, serie 9159-650 están clasificados para 300 VCA y 10 ciclos en temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +125 °C.
“AVX ha estado produciendo tecnología de contacto de compresión que ha demostrado ofrecer alta confiabilidad y rendimiento de alta integridad de señal en aplicaciones críticas y en entornos hostiles durante más de 25 años y se enorgullece no solo de ofrecer una de las líneas estándar más amplias de contactos horizontales y verticales. soluciones de conectores de borde de tarjeta disponibles en la industria, pero continuar innovando en respuesta a las brechas en el mercado”, dijo Jiri Vojacek, gerente de producto de KYOCERA AVX. “Desarrollamos los nuevos conectores de borde de tarjeta verticales, de doble fila y de entrada superior serie 9159-650 para satisfacer la creciente demanda de la industria de conectores de borde de tarjeta compactos y robustos con más contactos aprovechando un diseño de contacto escalonado que ofrece el doble de contactos en aproximadamente el mismo factor de forma que las soluciones de una sola fila de la serie 00-9159 existentes y, para aplicaciones en las que estas y otras soluciones de borde de tarjeta estándar aún no son suficientes, también ofrecemos soluciones semi y totalmente personalizadas diseñadas para satisfacer prácticamente cualquier necesidades de la aplicación”.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores de borde de tarjeta vertical, entrada superior y doble fila serie 9159-650 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite Arrow Electronics, Avnet, Digi-Key Electronics, Future Electronics, Mouser Electronics, Newark, Rutronik24 o TTI, Inc. Para obtener más información sobre conectores placa a placa, visite https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/.
Para cualquier otra consulta, visite www.kyocera-avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, Síguenos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como nosotros en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.