La nueva serie 9159-600 satisface la nueva demanda de los clientes de una solución de placa pasante de una sola pieza para PCB de doble cara y la demanda persistente de los clientes de conectores de borde de tarjeta compactos, robustos, confiables y rentables con más contactos.
FOUNTAIN INN, SC (29 de febrero de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado aún más su línea de conectores de borde de tarjeta de una sola pieza con el lanzamiento de los nuevos conectores de borde de tarjeta pasante invertido, de doble fila, serie 9159-600.
Desarrollado como una extensión del Serie 9159-500 Conectores de borde de tarjeta pasante invertido de una sola fila, la nueva serie 9159-600 satisface la demanda de los clientes de una solución de placa pasante invertida de una sola pieza para PCB de doble cara y actualmente es única en el mercado. Estos nuevos conectores de borde de tarjeta pasante invertidos de doble fila cuentan con contactos escalonados que permiten duplicar el número de posiciones (4 a 12 frente a 2 a 6) en un factor de forma de tamaño similar y ofrecen valiosos ahorros de espacio, costos y alta rendimiento de confiabilidad.
La serie 9159-600 también ofrece varias otras características que brindan ventajas significativas en aplicaciones con requisitos de acoplamiento de PCB perpendiculares, incluidas la iluminación LED, de transporte y de automoción, así como aplicaciones industriales y médicas, como equipos de prueba y diagnóstico y dispositivos portátiles. Por ejemplo, su probado sistema de contactos de cobre berilio (BeCu) chapado en oro y níquel de alta resistencia proporciona una clasificación de corriente completa por contacto de 2.5 A para una mayor confiabilidad en entornos hostiles. Su diseño pasante de perfil bajo (2.85 mm por encima de la placa) admite aplicaciones con restricciones de altura mínimas en el lado de acoplamiento de la PCB y no interfiere con los LED. Además, su configuración de contactos escalonados evita cortocircuitos y daños en los contactos al insertar y retirar PCB de acoplamiento, y está aprobado según los estándares de seguridad UL1977.
Los nuevos conectores de borde de tarjeta pasante invertido de la serie 9159-600 están diseñados para PCB de acoplamiento de 1.6 mm de espesor con almohadillas chapadas en oro y tienen una clasificación de 2.5 A por contacto, 300 VCA, 10 ciclos de acoplamiento y temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -40 °C. C a +125°C. Cuenta con aisladores de nailon UL94 V-0 blancos, rellenos de vidrio y de alta temperatura, equipados con 4, 6, 8, 10 o 12 contactos, chapado en oro en la punta y estañado mate sin plomo en las colas, y Está empaquetado en cinta y carrete en cantidades de 700.
“Desarrollamos los nuevos conectores de borde de tarjeta pasante invertido serie 9159-600 para satisfacer la nueva demanda de los clientes de una solución pasante de una sola pieza para PCB de doble cara y la demanda persistente de los clientes de productos compactos, robustos, confiables y rentables. Conectores de borde de tarjeta eficaces con más contactos, lo que logramos aprovechando nuestro probado sistema de contacto de compresión de cobre-berilio y un diseño de contacto escalonado que ofrece el doble de contactos en aproximadamente el mismo factor de forma que los conectores de una sola fila de la serie 9159-500 existentes. ”, afirmó Perrin Hardee, director de marketing de productos de KYOCERA AVX. “KYOCERA AVX ha estado produciendo tecnología de contacto de compresión que ha demostrado brindar alta confiabilidad y rendimiento de alta integridad de señal en aplicaciones en entornos hostiles durante más de 25 años, y estamos orgullosos de ofrecer una de las líneas estándar más amplias de contactos horizontales y verticales. conectores de borde de tarjeta disponibles en la industria, así como continuar innovando para llenar los vacíos en el mercado y hacer la vida de nuestros clientes más fácil”.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores de borde de tarjeta de placa pasante invertidos de doble fila serie 9159-600 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite DigiKey, Mouser y Farnell. Para obtener información sobre la cartera de conectores perpendiculares placa a placa de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/perpendicular-motherdaughter/. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.