KYOCERA AVX amplía la serie de conectores de batería de paso de 9155 mm y mate vertical 800-2.0

Ahora disponibles con dos a ocho posiciones, los conectores de batería de la serie 9155-800 brindan una gama más amplia de capacidades de señal y corriente, además de un acoplamiento a prueba de errores y un rendimiento comprobado en aplicaciones industriales, médicas y de electrónica de consumo hostiles.

FOUNTAIN INN, SC (29 de enero de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su robusto y extremadamente fácil de usar vertical-mate serie 9155-800, 2.0 Conectores de batería de paso mm con la incorporación de nuevos modelos de siete y ocho posiciones para satisfacer la demanda de los clientes de mayores capacidades de señal y corriente. Estas nuevas incorporaciones también amplían aún más su familia 9155 de conectores de batería, que ya ofrecían la selección más amplia de conectores de batería estándar del mercado.

Conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical serie 800-2.0 de KYOCERA AVX cuentan con una geometría de contacto única que se desvía limpiamente cuando un módulo, conector de acoplamiento o PCB se empuja verticalmente a su posición, lo que permite un acoplamiento vertical total en módulos enchufables sin riesgo de daños en los contactos. Los conectores de batería tradicionales requieren que los usuarios activen los contactos antes de girar el módulo de acoplamiento o PCB a su posición para evitar de manera confiable daños en los contactos. La serie 9155-800 no. De hecho, los usuarios pueden acoplar estos conectores desde cualquier ángulo sin dañar los contactos sin darse cuenta.

Los conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical de la serie 800-2.0 cuentan con un diseño de contacto de haz de barrido extremadamente tolerante y una función antienganches que protege de manera confiable los contactos contra daños durante la deflexión y también cuando están estáticos. La serie también cuenta con contactos de cobre berilio (BeCu) chapados en oro ultrarobustos y confiables que brindan un excelente rendimiento eléctrico y mecánico durante más de 5,000 ciclos de acoplamiento y salientes de ubicación de plástico y lengüetas de anclaje SMT que maximizan la estabilidad mecánica del conector en alta -Entornos de golpes y vibraciones.

Otra característica única de la serie 9155-800 es que es compatible con circuitos de señal y de potencia. Por lo tanto, la gama recientemente ampliada de números de pines, que ahora se extiende de dos a ocho posiciones, proporciona a los usuarios una gama más amplia de capacidades de señal y corriente.

Los conectores de batería de acoplamiento vertical y paso de 9155 mm de la serie 800-2.0 también cuentan con aisladores de nailon 94 rellenos de vidrio, retardantes de llama (UL0 V-46) negros y contactos BeCu con 0.4 µm o 0.8 µm de oro sobre níquel selectivo. enchapado (el primero de los cuales es adecuado para la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales y el segundo es adecuado para aplicaciones en entornos hostiles) y colas de estaño puro. Están clasificados para 125 VCA o el equivalente de CC; 1.5A o 2A, según el número de posiciones (cinco a ocho y dos a cuatro, respectivamente); y temperaturas de funcionamiento que van desde -40°C a +125°C. También cumplen con la directiva RoHS y se envían en cantidades de 1,000 en carretes de 330 mm de diámetro.

Las aplicaciones ideales para los conectores de batería de paso de 9155 mm y conexión vertical de la serie 800-2.0 se extienden por todos los mercados de electrónica industrial, médica y de consumo e incluyen dispositivos portátiles y de mano que requieren acoplamiento o soporte, como estaciones de carga, dispositivos de monitorización de pacientes, dispositivos industriales. dispositivos con módulos conectables o programables y equipos de Internet con baterías de respaldo.

“Los conectores de batería tradicionales con geometrías de contacto en ángulo recto y contactos expuestos requieren que los módulos enchufables se inserten en ángulo y luego se giren hacia abajo hasta su posición para evitar daños en los contactos. Y si bien esto puede parecer insignificante, el paso adicional requerido para acoplar con éxito los conectores de batería tradicionales aumenta a la mitad el potencial de errores de conexión”, afirmó Perrin Hardee, gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. “Nuestros conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical serie 800-2.0 están diseñados para garantizar un acoplamiento adecuado desde cualquier ángulo y eliminar la posibilidad de dañar inadvertidamente los contactos durante el proceso. También son compactos, eléctricamente flexibles y robustos, y brindan a los usuarios de los mercados de electrónica industrial, médica y de consumo una amplia gama de soluciones de conectividad confiables para circuitos de señal y energía”.

KYOCERA AVX produce conectores de batería desde hace más de 25 años y su Familia 9155 de conectores de batería. ofrece la más amplia selección de conectores de batería estándar disponibles en el mercado. La familia incluye una amplia variedad de series de conectores robustos de acoplamiento horizontal y vertical, ideales para conexiones placa a placa e integración de paquetes de baterías. Las características adicionales de la familia 9155 incluyen contactos BeCu chapados en oro robustos y ultra confiables que han demostrado proporcionar conexiones de alta integridad en ambientes hostiles para hasta 15,000 operaciones de acoplamiento y empaques de cinta y carrete compatibles con procesos automatizados. La gama también se puede personalizar para adaptarse a los requisitos de aplicaciones específicas.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical de la serie 800-2.0 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite clave digital y Mouser. Para obtener información sobre la cartera de conectores de batería líder en la industria de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.