KYOCERA AVX lanza los primeros contactos de crimpado STRIPT® de dos piezas

Los nuevos contactos de crimpado STRIPT de dos piezas de la serie 9140-000 son compactos, fáciles de usar y confiables, optimizados para aplicaciones comerciales, de transporte, de consumo e industriales con limitaciones de espacio y con clasificación de hasta 8 A.
Serie 9140-000

FOUNTAIN INN, SC (14 de enero de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó la nueva serie 9140-000 de dos piezas. TIRA® contactos de crimpado.

Diseñada para proporcionar conexiones de cable a placa compactas y confiables en iluminación comercial y de transporte, electrodomésticos, productos electrónicos de consumo y aplicaciones industriales con limitaciones de espacio que van desde placas densamente pobladas hasta formatos pequeños, la nueva Serie 9140-000 presenta un diseño sin aislante aprobado por UL que utiliza la tecnología de contacto de cuchilla de inserción por inserción probada en la industria de la empresa y mide solo 4.6 mm x 2.4 mm x 1.2 mm (L x An x Al). Además de ser compactos y de perfil bajo, los nuevos contactos de crimpado STRIPT de dos piezas son fáciles de usar y confiables, y cuentan con un diseño polarizado que evita el acoplamiento incorrecto, contactos de inserción por inserción probados que brindan hasta 40 N de fuerza de retención y requieren tan solo 6 N de fuerza de inserción, y un pestillo que mantiene terminaciones de alta fuerza de retención en entornos de alto impacto y vibración.

El nuevo edificio corporativo de Contactos de crimpado STRIPT de dos piezas de la serie 9140-000 Admiten cables de calibre 22 a 28 AWG y están clasificados para hasta 8 A, 600 V CA RMS o el equivalente de CC y temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +125 °C. También cuentan con receptáculos de aleación de cobre estañado puro y contactos de cuchilla de latón estañado sobre níquel y cumplen con las normas y regulaciones UL, REACH y RoHS.

“Hemos desarrollado los nuevos contactos de crimpado STRIPT de dos piezas de la serie 9140-000 para llenar un vacío en el mercado, por lo que estamos muy entusiasmados con su lanzamiento”, afirmó Nick Lee, gerente de productos de interconexión de KYOCERA AVX. “Son los primeros contactos de crimpado de dos piezas de nuestra gama STRIPT y, en comparación con los conectores de crimpado de dos piezas tradicionales, tienen factores de forma más pequeños, valores nominales de corriente más altos y una combinación única de alta fuerza de retención y bajos requisitos de fuerza de inserción”.

Para más información sobre el nuevo Contactos de crimpado STRIPT de dos piezas de la serie 9140-000, TIRA y contacto de poke-home carteras, o la cartera completa de Conectores de cable a placa AVX de KYOCERA, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite Mouser Electronics, DigiKey y Future Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.