Nuevos varistores multicapa optimizados para sistemas de alimentación automotriz de 48 V.

Los dispositivos multicapa (MLV) de alta temperatura de la serie TransGuard VT, aptos para uso automotriz, proporcionan una protección extremadamente fiable y rentable contra transitorios eléctricos en aplicaciones automotrices, industriales y de transporte, incluidos vehículos eléctricos de pasajeros y comerciales, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, carritos de golf y sus estaciones de carga.
Nuevos varistores multicapa optimizados para sistemas de alimentación automotriz de 48 V.

FOUNTAIN INN, SC (4 de mayo de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha añadido nuevos varistores multicapa (MLV) de alta temperatura y calidad automotriz, diseñados para sistemas de alimentación de 48 V, a su probada serie TransGuard® VT, que fue la primera en la industria en ofrecer MLV con capacidad para funcionar a 175 °C.

Los MLV de alta temperatura de la serie TransGuard VT, aptos para uso automotriz, son dispositivos semiconductores cerámicos basados ​​en óxido de zinc (ZnO) que combinan una protección contra sobretensiones bidireccional extremadamente fiable y capacidades de atenuación de EMI/RFI en encapsulados SMT compactos que reducen la necesidad de MLCC discretos, lo que proporciona ahorros tanto en el coste de la lista de materiales como en el espacio de la placa. Estos dispositivos de supresión de voltaje transitorio (TVS) admiten temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C hasta +175 °C sin reducción de potencia en todo el rango y están certificados según AEC-Q200, IEC 61000-4-2 e ISO 10605. También presentan alta capacidad de manejo de corriente y energía, capacidad de múltiples impactos y baja fuga, y tienen la clasificación más alta de descarga electrostática (ESD) del modelo del cuerpo humano (HBM) — Clase 6, lo que significa que pueden soportar de forma fiable más de 25 000 V de ESD — y el nivel más bajo de sensibilidad a la humedad — MSL 1, lo que significa que tienen una vida útil ilimitada en el suelo bajo las condiciones especificadas, no requieren ningún embalaje en seco especial ni procedimientos de manipulación, y no necesitan ser horneados antes de la soldadura por reflujo.

Las aplicaciones ideales para los MLV de la serie TransGuard VT incluyen la protección de aplicaciones automotrices, industriales y de transporte de alta temperatura contra descargas electrostáticas (ESD), sobretensiones transitorias y picos de voltaje causados ​​por motores de CA y CC, radiadores, relés, arranques de emergencia, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y perforación de pozos.

Los nuevos MLV de la serie VT del sistema de 48 V Están diseñados y probados para su uso en vehículos con fuentes de alimentación de 48 V, con una temperatura de funcionamiento de hasta 150 °C y, además, cumplen con la norma VDA-320. Actualmente están disponibles en cinco tamaños de chip EIA (0805, 1206, 1210, 1812 y 2220) y tienen una tensión de funcionamiento de 56 V CC o 40 V CA, una tensión de sujeción de 100-110 V, un arranque de emergencia de 48 V, una corriente de 30-1,500 A, transitorios de 0.2-9 J y valores de capacitancia que van desde 80-2,800 pF. Las aplicaciones ideales incluyen vehículos eléctricos (desde bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos y carritos de golf hasta vehículos de pasajeros y comerciales) y sus estaciones de carga.

Varios números de pieza de la serie MLV TransGuard VT, incluidos algunos de los nuevos MLV de la serie VT del sistema de 48 V, también están disponibles con las terminaciones FLEXITERM® de KYOCERA AVX, de eficacia probada en la industria, que están diseñadas para soportar vibraciones severas, hasta 5 mm de flexión mecánica de la placa y hasta 3,000 ciclos de temperatura que se extienden hasta 150 °C sin ninguna fisura interna, lo que supera con creces el requisito de prueba AEC-Q200 de 1,000 ciclos a hasta 125 °C.

Otras características comunes a todos los MLV de la serie TransGuard VT incluyen terminaciones con revestimiento de estaño mate al 100% que cumplen con la normativa RoHS, con barreras de níquel, y embalaje en cinta y carrete con 1,000, 4,000 o 10,000 piezas.

La gama completa de la serie TransGuard VT está disponible actualmente en seis tamaños de encapsulado que abarcan desde 0603 hasta 2220 y está clasificada para temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C (VTA3) o 175 °C (VTA7), tensiones de trabajo que abarcan desde 12 hasta 56 V CC y desde 4 hasta 40 V CA, tensiones de sujeción que abarcan desde 32 hasta 110 V, tensiones de arranque rápido que abarcan desde 20 hasta 48 V, desde 20 hasta 2,150 A, transitorios de 0.1 a 9.0 J y valores de capacitancia que se extienden desde 60 hasta 2,800 pF.

“Nuestros MLV de alta temperatura de grado automotriz de la serie TransGuard VT, probados y comprobados, brindan una excelente protección bidireccional contra sobretensiones y atenuación de EMI/RFI en un solo paquete SMT. Cuentan con las temperaturas de funcionamiento nominales más altas en la industria de MLV y no requieren ninguna reducción de potencia fuera del rango de temperatura especificado”, afirmó Perrin Hardee, gerente de marketing de producto de KYOCERA AVX. “Además, son extremadamente confiables y rentables. Por lo tanto, nos entusiasma extender las ventajas de costo y rendimiento de la serie a nuestros clientes en la industria automotriz con el lanzamiento de los nuevos MLV de la serie VT para sistemas de 48 V. Dado el creciente número de sistemas electrónicos automotrices sensibles y la amplia gama de transitorios en entornos automotrices exigentes y de alta temperatura, estos nuevos MLV ayudarán a resolver muchos desafíos comunes”.

Para más información sobre Válvulas multicapa (MLV) de alta temperatura de la serie TransGuard VT, aptas para la industria automotriz., incluyendo Los nuevos MLV de la serie VT del sistema de 48 V, o La gama completa de varistores multicapa KYOCERA AVXPor favor, visite los enlaces que aparecen aquí o póngase en contacto con nosotros. circuitprotection@kyocera-avx.comPara realizar un pedido, visite Mouser Electronics y DigiKey.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.