FOUNTAIN INN, SC (9 de febrero de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha presentado los nuevos y robustos condensadores de chip de polímero conductivo para automóviles de la serie TCQ. Calificada según la especificación AEC-Q200 del Consejo de Electrónica Automotriz para componentes pasivos, la serie TCQ cumple con la desafiante prueba de estabilidad de por vida a 125 °C y la prueba de sesgo de humedad del AEC a 85 °C y 85 % de humedad relativa durante hasta 1,000 horas.
“Las pruebas de polarización de humedad y estabilidad de vida útil AEC-Q200 son notoriamente difíciles de superar para los capacitores de polímero debido a las limitaciones inherentes del material. Como tal, basamos nuestros nuevos capacitores de chip de polímero conductivo para automóviles de la serie TCQ en nuestros capacitores de chip de polímero conductivo profesionales de alta confiabilidad y probados de la serie TCR, realizando varias mejoras críticas en el material, el diseño y los procesos de fabricación para brindar mayor resistencia y alta estabilidad y rendimiento en entornos hostiles necesarios para lograr la calificación AEC-Q200”, dijo Gordon Hoey, gerente global de marketing de productos automotrices de AVX.
Los condensadores de chip de polímero conductor para automóviles de la serie TCQ cuentan con electrodos de polímero conductor, que permiten un modo de falla benigno en las condiciones de uso recomendadas y exhiben una confiabilidad básica del 1 % cada 1,000 horas a 85 °C y un voltaje nominal con un 60 % de confianza. La serie también ofrece baja fuga de CC (0.1 CV), alta capacitancia y rendimiento eléctrico estable a temperaturas de funcionamiento de hasta 125 °C en tamaños de carcasa pequeños y de bajo perfil, lo que los convierte en soluciones ideales para una amplia variedad de espacios con limitaciones. Aplicaciones automotrices, industriales, de telecomunicaciones y de convertidores CC/CC en entornos hostiles.
Compatibles sin plomo y con RoHS, los nuevos condensadores de chip de polímero conductivo para automóviles de la serie TCQ están disponibles actualmente en tres tamaños de caja: 1210 (EIA métrico 3528-21), 2917 (EIA métrico 7343-31) y 2917 (EIA métrico 7343-20). ). El rango de voltaje completo para la serie abarca de 4 V a 35 V, y los valores de capacitancia abarcan de 4.7 μF a 220 μF con una tolerancia de capacitancia de ±20 %. Los condensadores de la serie TCQ también son compatibles con reflujo triple a 3 °C y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -260 °C y +55 °C. Fabricados en una planta certificada ISO/TS 125 de acuerdo con la especificación AEC-Q16949 del Consejo de Electrónica Automotriz para componentes pasivos, los capacitores de la serie TCQ se suministran con terminaciones 200% de estaño en carretes de 100” o 7”, y el plazo de entrega para la serie es de 13 -10 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de chip de polímero conductivo para automóviles de la serie TCQ de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, catálogos y documentos técnicos relevantes, y software de modelado. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.