Compatibles con los principales operadores inalámbricos del mundo, las nuevas antenas disponibles en el mercado tienen un factor de forma FR4 pequeño y de bajo perfil con tecnología IMD patentada, requisitos reducidos de plano de tierra y área de exclusión, capacidades de sintonización independiente, alta eficiencia, ganancia, & aislamiento, interferencia mínima y proporciona cobertura de banda ultra ancha de 600 a 2,700 MHz
FOUNTAIN INN, SC (8 de septiembre de 2020) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una nueva antena LTE/LPWA de banda ancha universal integrada (1004795) como una solución estándar lista para usar diseñada para brindar la máxima versatilidad. Compatibles con los principales operadores inalámbricos del mundo y una variedad de protocolos de comunicaciones comunes, las nuevas antenas satisfacen la creciente demanda en el mercado de antenas más pequeñas y delgadas con capacidades de rendimiento de banda ultraancha de alta confiabilidad y ayudan a los OEM a reducir los costos y el tiempo de -mercado al eliminar los costos de ingeniería y los tiempos de ciclos extendidos asociados con soluciones personalizadas.
Las nuevas antenas universales de banda ancha tienen un factor de forma FR4 pequeño y de bajo perfil que emplea tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD) para lograr requisitos de tamaño de plano de tierra reducidos y un área de exclusión pequeña para una mayor flexibilidad de diseño y capacidades de sintonización independientes para la aplicación. -optimización de rendimiento específica y características de aislamiento y alto rendimiento para una mejor conectividad y una interferencia mínima. Las antenas también exhiben características de alta eficiencia, alta ganancia y alto aislamiento de 600 a 2,700 MHz y, aunque son ideales para su uso en aplicaciones que aprovechan los protocolos de comunicación CAT-M y Narrowband IoT (NB-IoT), incluidos dispositivos portátiles, medidores inteligentes, dispositivos médicos, industriales y de IoT, sistemas de comunicaciones de máquina a máquina y FirstNet, terminales de punto de venta, sistemas de seguimiento y electrónica automotriz; también son compatibles con Sigfox, LoRa, Cellular LPWA, RPMA y Broadband LTE. (OCTA-BAND) protocolos.
Las antenas extremadamente versátiles y de alto rendimiento miden solo 36.0 mm (±0.3 mm) de largo, 9.0 mm (±0.2 mm) de ancho y 3.2 mm (±0.3 mm) de alto, pesan 2.1 g y admiten frecuencias de banda baja que van de 600 a 1,000 MHz, frecuencias de banda alta que van de 1,700 a 2,200 MHz y frecuencias de banda ultraalta que van de 2,500 a 2,700 MHz. También cumplen con la normativa RoHS y están disponibles en una versión reflejada (1004796) para una mayor flexibilidad de diseño y con placas de evaluación opcionales para realizar pruebas de forma sencilla y eficiente. Las características de rendimiento típicas para la antena estándar (1004795) en una PCB de 125 mm x 45 mm incluyen polarización lineal, consumo de energía de forma de onda continua (CW) de 2 W, impedancia de punto de alimentación desequilibrada de 50 Ω, ganancia máxima que varía de 2.4 dBi (1,710–2,220 MHz) a 0.9 dBi (2,500–2,700 MHz), eficiencia promedio que se extiende desde el 48 % (2,500–2,700 MHz) al 61 % (600–698 MHz) y adaptación VSWR que abarca <5.5:1 (600–698 MHz) a <2.5:1 (1,710–2,200 MHz), “Nuestras nuevas antenas LTE/LPWA de banda ancha universales integradas exhiben una versatilidad superior para soluciones estándar, brindando un rendimiento de alta confiabilidad de 600–2,700 MHz en una amplia gama de “Las nuevas antenas SMT se envían en paquetes de cinta y carrete compatibles con el procesamiento automático de pick-and-place y actualmente tienen un plazo de entrega de nueve semanas. Para obtener más información sobre las nuevas antenas de banda ancha universales integradas LTE/LPWA de AVX, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos. Para realizar pedidos, visite el sitio web de AVX. “Las aplicaciones en el ámbito médico, industrial, de telecomunicaciones, de redes y de electrónica automotriz”, dijo Mohammed Abu-Naim, gerente de productos de RF de AVX. “Su factor de forma FR4 miniaturizado satisface las crecientes demandas de ahorro de tamaño y peso en todos los mercados y aprovecha nuestra tecnología IMD patentada para ofrecer capacidades de ajuste independientes para una amplia optimización del rendimiento específico de la aplicación. Además, aunque son ideales para aplicaciones CAT-M y NB-IoT, tanto las variantes estándar como las duplicadas son compatibles con varios otros protocolos de comunicación y con todos los principales operadores inalámbricos del mundo, lo que proporciona a los OEM ahorros significativos en términos de costo y tiempo de comercialización”. Canal de distribución autorizado AVX. Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos de antena estándar y personalizados de AVX, visite http://www.avx.com/products/antennas/ o descargar el Guía de selección de antena AVX. Para obtener ayuda para la implementación, incluidas las mejores prácticas para la sintonización de antenas, por favor haz clic aquí.. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.