Diseñados para cumplir con las exigentes demandas de tamaño y confiabilidad de los sistemas inalámbricos de banda ancha, celulares y satelitales de próxima generación, estos condensadores de alto rendimiento y ESR ultrabaja ofrecen una estabilidad excepcional en una amplia gama de tamaños miniatura y ultraminiatura.
FOUNTAIN INN, SC (1 de septiembre de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha añadido un nuevo tamaño de encapsulado ultraminiatura 0201 a su serie KGU de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) de radiofrecuencia (ESR) ultrabaja C0G (NP0) para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de la industria de las comunicaciones.
Impulsada por la continua demanda de componentes compactos que ofrecen un rendimiento de RF altamente repetible en circuitos críticos de alta frecuencia, la serie KGU, de eficacia probada en el campo, ahora ofrece un sólido conjunto de ventajas de RF en cinco tamaños de chip EIA miniatura y ultraminiatura: 01005, 0201, 0402, 0603 y 0805. Estas ventajas incluyen:
- Dieléctricos ultraestables: Los dieléctricos cerámicos C0G (NP0) de clase I, extremadamente estables, presentan un coeficiente de temperatura de capacitancia (TCC) de 0±30 ppm/°C y un coeficiente de voltaje prácticamente nulo.
- Electrodos avanzados: Los electrodos de metal base fabricados con cobre estañado/niquelado ofrecen una alta conductividad eléctrica, una alta capacidad de capacitancia-voltaje (CV) en espacios reducidos y una excelente soldabilidad.
- Características de RF de alto rendimiento: La resistencia serie equivalente (ESR) ultrabaja, la alta capacidad de manejo de potencia, el alto factor Q y las altas frecuencias de autorresonancia (SRF) se combinan con tolerancias excepcionalmente estrictas para minimizar la pérdida de señal y permitir un control preciso de la frecuencia.
- Integridad de señal consistente: Su inmunidad inherente al envejecimiento y a la microfonía permite un rendimiento de señal nítido durante largos periodos de funcionamiento.
- Ensamblaje de alta fiabilidad: Su excepcional resistencia térmica y mecánica elimina eficazmente los riesgos de ensamblaje, como el agrietamiento y la deformación permanente, lo que ayuda a los fabricantes de equipos originales a maximizar el rendimiento de la producción.
La gama recientemente ampliada de condensadores cerámicos multicapa de radiofrecuencia (MLCC) de la serie KGU tiene una capacidad nominal de 6.3 a 250 V, de 0.1 a 100 pF con tolerancias de tan solo ±0.05 pF y temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C hasta +125 °C.
Las aplicaciones ideales para los condensadores cerámicos multicapa de radiofrecuencia de la serie KGU incluyen redes de derivación, acoplamiento, bloqueo de CC, adaptación de impedancias y filtrado, circuitos de sintonización y fuentes de frecuencia de alto factor Q en dispositivos inalámbricos basados en abonados, redes Wi-Fi 802.11, estaciones base celulares, plataformas inalámbricas de banda ancha, comunicaciones por satélite y sistemas de radio de seguridad pública.
La serie KGU cumple totalmente con la normativa RoHS y se suministra en un embalaje estándar de cinta y carrete para una integración perfecta en líneas de fabricación automatizadas de alta velocidad y gran volumen, así como en diseños de PCB existentes.
«Las arquitecturas de RF de próxima generación para comunicaciones satelitales y redes inalámbricas de alta densidad representan un desafío para los ingenieros de diseño, quienes deben minimizar su tamaño físico sin comprometer la integridad de la señal ni la capacidad de manejo de potencia», afirmó Mohammed Abu-Naim, Gerente Global de Marketing de Productos de RF en KYOCERA AVX. «Nuestros nuevos condensadores cerámicos multicapa (MLCC) ultraminiatura de la serie 0201 KGU están diseñados específicamente para resolver este problema. Al ofrecer una ESR excepcionalmente baja, un factor Q alto y una alta repetibilidad en un formato submilimétrico, basados en tecnología rigurosamente probada y respaldada por años de rendimiento comprobado en campo, los nuevos MLCC 0201 KGU permiten a los ingenieros de RF reducir drásticamente el tamaño de sus diseños sin riesgo de desintonización del circuito ni defectos de fabricación».
Para obtener más información sobre la gama recientemente ampliada de miniaturas y ultraminiaturas MLCC de RF de la serie KGU C0G (NP0) con ESR ultrabaja y la completa Gama de condensadores de RF y microondas KYOCERA AVXPor favor, visite los enlaces que aparecen aquí. Para realizar un pedido, póngase en contacto con nosotros. Su representante local de KYOCERA AVX o uno de nuestros distribuidores autorizados..
Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.