Validación de la confiabilidad a largo plazo de los supercondensadores autoequilibrados

RESUMEN
No debería sorprender que los supercondensadores se estén volviendo cada vez más populares entre los componentes pasivos a nivel de placa. Después de todo, estos dispositivos de almacenamiento de energía exhiben capacidades excepcionales de manejo de potencia de pulso como resultado de su capacitancia extremadamente alta combinada con una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja. Sin embargo, con esta creciente demanda surge una mayor necesidad de pruebas de confiabilidad de supercondensadores para determinar con precisión las tasas de falla de los componentes, que desempeñan un papel crucial en la eliminación...
LIBERACIÓN
TechTimes.in
PUBLICADO
17 de agosto de 2020
ENLACE DEL ARTÍCULO
https://timestech.in/validating-the-long-term-reliability-of-self-balancing-supercapacitors/