Tees de polarización de RF/microondas de la teoría a la práctica (minicircuitos)

RESUMEN
Hace décadas, quizás una de las primeras lecciones prácticas que un diseñador de circuitos aprendería al comienzo de su carrera era el arte de desacoplar utilizando una combinación de condensadores de diferentes valores. Un buen mentor explicaría que, debido a sus características físicas, los condensadores de diferentes valores eran óptimos para filtrar diferentes bandas de frecuencia. Este autor incluso recuerda haber diseñado una red de desacoplamiento para un convertidor reductor de 25 W que incluía la combinación en paralelo de condensadores cerámicos de 1 μF, 0.1 μF, 0.01 μF y 1000 pF de valor. ¡La red funcionó bien una vez que los cables de los componentes se acortaron lo suficiente!
LIBERACIÓN
blog.Mini-Circuits.com
PUBLICADO
31 Julio 2023
ENLACES DIRECTOS A ARTÍCULOS
Visitar el sitio web del artículo