Abstracto:
La supresión de voltaje transitorio (TVS) basada en varistores multicapa (MLV) está diseñada para evitar daños a dispositivos y circuitos sensibles debido a picos de voltaje. El daño a sensores, circuitos y componentes electrónicos puede desactivar funciones críticas, dejando un vehículo inoperable hasta que se realicen las reparaciones. Las fuentes de picos de voltaje dañinos pueden incluir descargas electrostáticas (ESD o descargas estáticas), voltaje secundario inducido por rayos (un ESD de alto voltaje), pulsos electromagnéticos, sobretensiones por conmutación de motores, arranques con puente, activación de actuadores de bobinas de solenoide, arcos por fallas. y descarga de carga desde la conmutación del alternador. Cuando un circuito o sistema eléctrico experimenta picos de voltaje dañinos, se activa un MLV normalmente apagado y protege el dispositivo redirigiendo el pico a tierra.
Publicación:
Electrónica 360 (IEEE GlobalSpec)
Publicado:
11 de diciembre de 2019