Herramientas para componentes de RF/microondas


KYOCERA AVX ofrece parámetros s para todos los productos de RF/microondas que se ofrecen. Los archivos de parámetros s están en formato Touchstone estándar y se pueden utilizar con cualquier paquete de software de RF que permita al usuario importarlos. Son extremadamente útiles cuando se intenta modelar un circuito antes de crear un prototipo y pueden ahorrar un tiempo valioso al principio del ciclo de diseño.

Selección de tecnología

Software de soporte de diseño

Tech Select® es una herramienta de soporte de diseño que proporciona acceso a todos los parámetros eléctricos y mecánicos de los productos de American Technical Ceramics (ATC). Incluye diagramas de Smith, parámetros S, corriente y voltaje de RF, ESR, Q, impedancias y más. Los parámetros de RF se pueden obtener a las frecuencias introducidas por el usuario. Al seleccionar y ordenar los parámetros más críticos, este programa genera una lista completa de opciones de productos con números de pieza.

Parámetros S

CONDENSADORES MULTICAPA

Serie
Orientación
Archivo zip
100AVertical
100BVertical
180RVertical
700AVertical
700BVertical
600LVertical
600LHorizontal
600SVertical
600SHorizontal
600FVertical
600FHorizontal
800AVertical
800AHorizontal
800BVertical
800RVertical
800RHorizontal
CU-
Cuartel General-
KGU-

Condensadores SMD de onda milimétrica

Serie
Archivo zip
500S

ATENUADORES

Serie
Archivo zip
Serie AT (0603)

CONDENSADORES DE BANDA ANCHA

SerieTecnología
Archivo zip
550LBanda ultraancha
550UBanda ultraancha
550 WBanda ultraancha
550ZBanda ultraancha
560LBanda ultraancha
560 WBanda ultraancha
560ZBanda ultraancha
520LBanda Ancha
530ZBanda Ancha
531ZBanda Ancha
530LBanda Ancha

FILTROS

TipoTecnología
Archivo zip
Filtros de paso bajoPelícula delgada integrada
Filtros de paso bajoMulticapa Orgánica (MLO)
Filtros de paso altoMulticapa Orgánica (MLO)
Filtros de paso de bandaPelícula delgada integrada
Filtros de paso de bandaMulticapa Orgánica (MLO)

CONDENSADORES DE TOLERANCIA DE PRECISIÓN

Serie y tamaño de caja
Archivo zip
Serie Accu-P® - 01005
Serie Accu-P® - 0201
Serie Accu-P® - 0402
Serie Accu-P® - 0603
Serie Accu-P® - 0805
Serie Accu-P® - 1210

INDUCTORES

SerieTecnología
Archivo zip
Serie 506WLCBanda ultraancha
Serie 506WLSBanda ultraancha
Serie Accu-L®
(0201, 0402, 0603, 0805)
Película delgada integrada
Serie ALNúcleo de aire
Serie ASNúcleo de aire
Serie LCCI
(0201, 0402)
Chip de cerámica
Serie LCWCCerámica enrollada con alambre

ACOPLADORES

Tipo
Tecnología
Archivo zip
acopladores
(0302, 0402, 0603, 0805)
-
Acopladores 3dB
(0603, 0805)
-
Acopladores de alta directividad (0302)Banda WiFi
Acopladores de alta directividad (0402)-
Acopladores de alta directividad (0603)-
Acopladores de alta directividad (0402)Tolerancia estricta
Acopladores de alta directividad (0402)Banda ancha

RESISTENCIAS

Tipo
Tecnología
Archivo zip
0402 Tamaño de la cajaBanda ultraancha

Modelos escalables de sustrato de Modelithics Global Models™

Modelithics Microwave Global Models® rastrea de manera confiable cómo cambiará el rendimiento de cada componente con las características del sustrato y del patrón de tierra de PCB. Como se ilustra en la hoja de datos del modelo disponible para cada modelo de componente de Modelithics, las simulaciones predicen con precisión los parásitos sensibles al sustrato basándose en entradas definidas por el usuario de la placa PCB y los detalles del patrón de terreno. Un modelo global de microondas contiene una gama completa de valores disponibles en una familia de componentes KYOCERA AVX, lo que permite un potente ajuste y optimización de los diseños de circuitos. Estos modelos avanzados para componentes KYOCERA AVX, incluidos condensadores, inductores, resistencias, atenuadores, diplexores y acopladores, ayudan a los diseñadores a lograr el éxito en el diseño en el primer paso.

Utilice el código promocional: AVXWP

Ansys® – Biblioteca de productos KYOCERA AVX

ANSYS® es líder mundial en simulación de ingeniería. Ayudan a las empresas más innovadoras del mundo a ofrecer productos radicalmente mejores a sus clientes. Al ofrecer la mejor y más amplia cartera de software de simulación de ingeniería, ayudan a las empresas a resolver los desafíos de diseño más complejos y a diseñar productos limitados únicamente por la imaginación. A continuación puede descargar los últimos modelos y biblioteca de componentes de KYOCERA AVX HFSS™ para su próximo diseño de aplicación.

Modelos HFSS™

Biblioteca de componentes

Bibliotecas KYOCERA AVX

KYOCERA AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas KYOCERA AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.