KYOCERA AVX ofrece modelos 3D descargables para una variedad de productos placa a placa, cable a placa, cable a cable y productos especiales que se ofrecen actualmente. Son extremadamente útiles cuando se intenta modelar el diseño de una PCB antes de crear un prototipo y pueden ahorrar un tiempo valioso al principio del ciclo de diseño.
Biblioteca de modelos CAD 3D de conectores
¡Modelos CAD descargables en más de 100 formatos de archivo!
La biblioteca de modelos CAD 3D de conectores de KYOCERA AVX consta de modelos CAD 3D para casi todos los conectores KYOCERA AVX, lo que permite a los ingenieros integrar fácilmente modelos complejos en sus diseños.
Las piezas se pueden configurar para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas con la capacidad de especificar la cantidad de contactos, el estilo del conector y la configuración de pines. Los modelos con números de pieza específicos también se encuentran dentro de cada listado de series de conectores. Los modelos CAD 3D están disponibles para toda la línea de productos de KYOCERA AVX, incluidos cables a placa, placa a placa, cable a cable, FPC/FFC y conectores especiales.

Aplicación de interconexión interactiva 3D (WEB)
Esta aplicación de interconexión interactiva en 3-D proporciona a los usuarios varias formas intuitivas diferentes de acceder a un conjunto completo y visualmente atractivo de información de productos, incluidos ejemplos de aplicaciones que se extienden a siete segmentos del mercado; representaciones de productos digitales en 3D interactivas, animadas y anotadas; y páginas de productos, hojas de datos y catálogos relevantes.