KYOCERA AVX ofrece una variedad de herramientas de ingeniería para ayudar a nuestros clientes y reducir el tiempo del ciclo de diseño. SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es una herramienta de ingeniería en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los capacitores de chip cerámico KYOCERA AVX. SpiCALCI es una herramienta de ingeniería que calcula las características y parámetros de rendimiento de los condensadores de fuentes de alimentación conmutadas.
SpiMLCC (herramienta web para condensadores cerámicos multicapa)
SpiMLCC es una herramienta de ingeniería en línea que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los capacitores de chip cerámico KYOCERA AVX. Las características principales incluyen datos sobre condensadores y gráficos interactivos de capacitancia, ESR, BIAS, corriente de ondulación, polarización DB y temperatura.


SpiCALCI 10.0
SpiCALCI es una herramienta de ingeniería que calcula las características y parámetros de rendimiento de los condensadores de fuentes de alimentación conmutadas.
Sólo para PC compatibles.
Sólo para PC compatibles.
-
Nuevas características y adiciones:
- Piezas con clasificación ST10, RT10 y SMX de 25 V
- Rango de voltaje: 25V a 5k
- Muestra dieléctrico VHT (X7R) en piezas de alta temperatura.
- Serie SV con dieléctrico N1500
- Serie SXP 1500V, 2000V y 3000V
- MIL-PRF-49470 T Nivel BP (COG /NPO) Estilo PS01 y PS02; tamaños de caja 3,4,5; 100V, 200V y 500V
- MIL-PRF-49470 T Nivel BX (X7R) 25 V PS01 tamaños de caja estilo 1-6
- El proceso de selección de piezas se ha mejorado para facilitar la selección de una pieza válida.
- Fotos del producto agregadas para una mejor ayuda visual.
- Opción de ver y guardar la información de salida que se utiliza para generar los diferentes gráficos.
- El software ahora está empaquetado para una fácil instalación en sistemas operativos Microsoft® Windows® de 64 o 32 bits.