Los varistores multicapa (MLV) de alta temperatura y grado automotriz de la serie TransGuard VT brindan una protección extremadamente confiable y rentable contra transitorios eléctricos en aplicaciones automotrices, industriales y de transporte, incluyendo vehículos eléctricos de pasajeros y comerciales, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, carritos de golf y sus estaciones de carga. FOUNTAIN INN, SC (4 de mayo de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, agregó nuevos varistores multicapa (MLV) de alta temperatura y grado automotriz, diseñados para sistemas de alimentación de 48 V, a su probada serie TransGuard® VT, la primera en la industria en ofrecer MLV con capacidad para operar a 175 °C. Los MLV de alta temperatura y grado automotriz de la serie TransGuard VT son dispositivos semiconductores cerámicos a base de óxido de zinc (ZnO) que combinan una protección bidireccional extremadamente confiable contra sobretensiones y capacidades de atenuación EMI/RFI en un formato compacto de montaje superficial (SMT).
Más Información →Productos – Novedades
Los nuevos condensadores de película de filtrado de CC de la serie FFLK ofrecen alta eficiencia volumétrica, durabilidad y ahorro de costos en una amplia variedad de tamaños, tensiones nominales y valores de capacitancia, y superan a los condensadores de película de CC y electrolíticos de aluminio de la competencia en aplicaciones de tracción exigentes. FOUNTAIN INN, SC (20 de abril de 2026) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos condensadores de filtrado de CC de grado de tracción de la serie FFLK. Los nuevos condensadores de película de filtrado de CC de grado de tracción de la serie FFLK están diseñados para ofrecer un rendimiento seguro, confiable y de larga vida útil en aplicaciones exigentes de filtrado de CC, incluido el control de motores industriales y sistemas de tracción de vehículos eléctricos expuestos a peligros que incluyen alta potencia, alta temperatura y alto impacto.
Más Información →Basados en la mejor tecnología BME de su clase, respaldada por más de 30 años de I+D y diseñados para satisfacer las apremiantes demandas del mercado aeroespacial y de defensa, estos MLCC pequeños de alto CV permiten reducciones revolucionarias en el tamaño, el peso y la cantidad de componentes, mejoran la durabilidad y maximizan la eficiencia del diseño de PCB. FOUNTAIN INN, SC (13 de abril de 2026) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su serie rigurosamente probada y de eficacia comprobada en campo de MLCC NP0 con electrodo de metal base (BME) MIL-PRF-32535, aprobada por la Agencia de Logística de Defensa (DLA) e incluida en su Base de Datos de Productos Calificados (QPD), agregando nuevos tamaños de encapsulado y valores de capacitancia. Basados en la mejor tecnología BME de su clase, respaldada por más de 30 años de investigación y desarrollo.
Más Información →Kyocera inicia la producción en masa de osciladores de cristal de reloj diferencial, que ofrecen una fluctuación de fase de 30 fs líder en la industria*1, lo que permite soluciones de bajo ruido y bajo consumo para la comunicación de datos de servidores de IA. Kyocera Corporation (presidente: Hideo Tanimoto) anunció hoy el lanzamiento y el inicio de la producción en masa en enero de 2026 de su "Serie X" de osciladores de cristal de reloj diferencial, logrando una fluctuación de fase baja de 30 fs (femtosegundos) líder en la industria y bajo ruido. La producción en masa comenzó en enero de 2026. Los osciladores de cristal de reloj diferencial desempeñan un papel importante para permitir la comunicación de datos de alta velocidad y gran capacidad en áreas como servidores de IA, ofreciendo una resistencia al ruido mejorada en comparación con los osciladores de cristal de reloj estándar. Kyocera comenzó la producción en masa de la "Serie X" en enero de este año con una producción mensual inicial de 200,000 unidades. En respuesta
Más Información →KYOCERA AVX amplió su selección de condensadores de banda ultraancha de la serie 550/560 para satisfacer mejor la creciente demanda de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda en una gama en constante crecimiento de aplicaciones multimercado. FOUNTAIN INN, SC (23 de febrero de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para impulsar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su selección de condensadores de banda ultraancha de la serie 550/560 para satisfacer mejor la creciente demanda multimercado de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda. El mercado global de sistemas de comunicación óptica se valoró en 36.87 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 74.21 millones de dólares para 2034 debido, en gran parte, a la proliferación generalizada de aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad y gran ancho de banda, que abarcan desde juegos en línea hasta streaming.
Más Información →Ultracompactos, de ultrabajo voltaje: Kyocera presenta los osciladores de reloj de la serie KC1210A.
Ultracompactos, de ultrabajo voltaje: Kyocera presenta los osciladores de reloj de la serie KC1210A, que permiten un diseño energéticamente eficiente para smartphones y wearables de última generación. 11 de noviembre de 2025 – Kyocera Corporation (Presidente: Hideo Tanimoto; en adelante, “Kyocera”) anuncia el desarrollo de los osciladores de reloj de la serie KC1210A. Estos osciladores ofrecen el tamaño más pequeño del mundo*1 y funcionan con un voltaje ultrabajo de 0.9 V, aproximadamente un 50 % inferior al de los modelos de osciladores de reloj convencionales anteriores de Kyocera. Ya están disponibles muestras y se prevé que la producción en masa a gran escala comience en el verano de 2026. Serie KC1210A ■ Antecedentes del desarrollo: Con la creciente funcionalidad de los smartphones y wearables, incluyendo la IA, la comunicación de alta velocidad, el procesamiento de datos a gran escala y el consumo de energía, el consumo de energía también aumenta. Esto conlleva un agotamiento más rápido de la batería y una carga más frecuente. Para abordar estos problemas, se ha desarrollado la serie KC1210A.
Más Información →Desarrollada en colaboración con Iridium y homologada para su uso con los módulos IoT Iridium Certus™ 9704, la nueva antena de tipo LDS y su placa de evaluación superan significativamente el rendimiento de las antenas de parche cerámicas que se utilizan habitualmente en aplicaciones IoT satelitales. FOUNTAIN INN, SC (4 de noviembre de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó una nueva antena de tipo LDS y su placa de evaluación, optimizadas para aplicaciones IoT satelitales Iridium® y designadas como productos de antena homologados por Iridium para los módulos Iridium Certus 9704. Desarrollada para proporcionar a Iridium una antena integrada optimizada para satélites de órbita terrestre baja (LEO), utilizada para ofrecer conectividad e intercambio de datos sin interrupciones para dispositivos IoT en cualquier parte del mundo, la
Más Información →Los nuevos condensadores cerámicos multicapa (MLCC) apilados de grado comercial de la serie KGP están diseñados para optimizar el rendimiento de aplicaciones de alta frecuencia en las industrias industrial, de energías alternativas y de petróleo y gas en pozos, y respaldan las megatendencias de miniaturización y sostenibilidad. FOUNTAIN INN, SC (13 de octubre de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos condensadores cerámicos multicapa apilados de grado comercial de la serie KGP para aplicaciones de alta frecuencia en las industrias industrial y de petróleo y gas en pozos. Los nuevos condensadores cerámicos multicapa apilados (MLCC) de grado comercial de la serie KGP ofrecen valores de capacitancia más altos en la misma área de montaje que los condensadores tradicionales para respaldar la persistente megatendencia de miniaturización y se fabrican sin plomo ni cadmio para apoyar la creciente tendencia.
Más Información →Las nuevas pilas DSCC 25007 Mini BME ofrecen una combinación inigualable de alta fiabilidad, alto rendimiento de CV, ahorro sustancial de espacio y peso, y pruebas 100 % Grupo A para satisfacer las demandas de la industria militar y aeroespacial. FOUNTAIN INN, SC (8 de septiembre de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó las nuevas pilas DSCC 25007 Mini BME: condensadores X7R apilados en miniatura de alto CV, equipados con electrodos de metal base (BME) y sometidos a pruebas 100 % Grupo A. Diseñados para satisfacer la creciente necesidad de condensadores SMT compactos y ligeros de alto CV en aplicaciones militares, aeroespaciales y espaciales de alta fiabilidad, sujetos a condiciones operativas extremas y entornos hostiles, los nuevos, completamente probados y trazables.
Más Información →Serie KYOCERA 5908 | Avanzando en Conectividad de Alta Velocidad Innovadores Conectores Placa a Placa Blindados para una Protección EMI Confiable Kyocera Corporation (Presidente: Hideo Tanimoto) ha desarrollado el conector placa a placa de la Serie 5908 con paso de 0.4 mm, el primero de su línea en presentar una estructura completamente blindada. Las ventas de este producto, que mejora las características EMI al suprimir la interferencia electromagnética y admite la transmisión de alta velocidad, comenzaron el jueves 31 de julio. Conector Serie 5908 2025 A medida que avanzan las tecnologías de comunicación y procesamiento de la información, dispositivos como teléfonos inteligentes y relojes inteligentes requieren conectores cada vez más sofisticados. Mejorar las características EMI durante la transmisión de alta velocidad se ha convertido en un desafío significativo para estas aplicaciones. Kyocera abordó este desafío al introducir una estructura completamente blindada en el conector placa a placa de la Serie 5908 con paso de 0.4 mm, que efectivamente
Más Información →Los nuevos conectores de la serie 9288-000 permiten una terminación en campo rápida, sencilla y sin herramientas; establecen conexiones duraderas, fiables y de alta integridad; y ofrecen un excelente rendimiento eléctrico y mecánico en aplicaciones de iluminación e industriales. FOUNTAIN INN, SC (7 de agosto de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para impulsar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos conectores hermafroditas de cable a cable (WTW) y de cable a placa (WTB) de la serie 9288-000 para aplicaciones de iluminación e industriales. Estos exclusivos conectores de dos piezas facilitan la terminación WTW con dos mitades de acoplamiento idénticas, lo que simplifica las listas de materiales (BOM), y la terminación WTB con una de esas mitades y una versión SMT. Ambas mitades de los nuevos conectores hermafroditas de la serie 9288-000 cuentan con aisladores de PBT reforzado con fibra de vidrio de color naranja o blanco, equipados con pestillos de plástico para...
Más Información →Los nuevos conectores y conjuntos de cables SPE industriales IP6780 T000 de la serie 20-1 ofrecen un ahorro significativo de espacio y peso, y también ayudan a reducir la complejidad y los costos del sistema, así como a mejorar la confiabilidad y la eficiencia en aplicaciones como la automatización industrial, redes de sensores y actuadores, redes inteligentes y sistemas de control de tráfico y transporte. FOUNTAIN INN, SC (24 de julio de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para impulsar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha presentado los nuevos conectores y conjuntos de cables Ethernet de un solo par (SPE) industriales IP6780 T000 de la serie 20-1. Diseñados para satisfacer la creciente demanda de conectores Ethernet industriales más pequeños y rápidos, capaces de proporcionar comunicación continua y simplificar las redes, los nuevos conectores SPE industriales T6780 de la serie 000-1.
Más Información →Diseñados para facilitar la evolución continua de los sistemas inalámbricos de alta frecuencia en diversos segmentos del mercado, los nuevos acopladores híbridos DB0402 de 3 dB y 90° ofrecen un rendimiento repetible de alta frecuencia y un manejo continuo de la potencia en formatos miniatura de bajo perfil, compatibles con el ensamblaje automatizado. FOUNTAIN INN, SC (1 de julio de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para impulsar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó una nueva línea de acopladores híbridos de película delgada integrada (ITF) diseñados para facilitar la evolución continua de los sistemas inalámbricos de alta frecuencia en aplicaciones industriales, automotrices, de telecomunicaciones y telemetría. Los acopladores híbridos son acopladores direccionales especiales de cuatro puertos que dividen las señales de entrada en dos salidas de 3 dB de igual amplitud, cuyas fases están desplazadas 90°. Muchos también admiten la monitorización del rendimiento.
Más Información →Los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de 9155 mm de la serie 900-2.5 ofrecen a los ingenieros de los mercados industrial, automotriz, de comunicaciones de datos, de electrodomésticos y de electrónica de consumo soluciones de conectividad eléctrica robustas, fiables y fáciles de usar. FOUNTAIN INN, SC (24 de junio de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para impulsar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado su selección líder en la industria de conectores de batería estándar con la introducción de los nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical de 9155 mm de la serie 900-2.5. Estos conectores presentan una geometría de contacto única que se desvía limpiamente cuando un módulo, paquete de baterías, conector de acoplamiento o PCB se coloca verticalmente en su posición, lo que permite un acoplamiento vertical completo sin riesgo de daños por contacto. Ángulo recto tradicional.
Más Información →Los nuevos acopladores direccionales de película delgada integrada (ITF) de la serie CP2816, robustos, compactos y de bajo perfil, satisfacen la demanda del mercado de acopladores pequeños y de alta potencia compatibles con las bandas VHF y UHF. FOUNTAIN INN, SC (7 de mayo de 2025) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para impulsar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos acopladores de película delgada integrada (ITF) de alta directividad de la serie CP2816 para sistemas inalámbricos de alta frecuencia. Desarrollados en respuesta a las solicitudes de los clientes de acopladores pequeños y de alta potencia compatibles con bandas de frecuencia muy y ultraalta (VHF y UHF), los nuevos acopladores de alta directividad ITF de la serie CP2816 cuentan con una carcasa 2816 (7 x 4 mm) robusta, compacta y de perfil bajo, y exhiben un manejo de potencia continua de 20 W, una impedancia de 50 Ω y un excelente rendimiento de alta frecuencia de 225 a 750 MHz y -40 °C.
Más Información →KYOCERA AVX presenta el primer condensador cerámico multicapa (MLCC) del mundo*1 que ofrece la capacitancia más alta de la industria de 47 μF en tamaño de 0402 pulgadas*2 KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha desarrollado con éxito el primer condensador cerámico multicapa (MLCC) compacto y de alta capacidad del mundo*1 con un valor de capacitancia líder en la industria de 47 µF en el tamaño de 0402 pulgadas*2 (1.0 mm x 0.5 mm). La producción en masa está programada para comenzar en diciembre de 2025. La rápida evolución de la tecnología de inteligencia artificial (IA) está impulsando un aumento en la demanda de teléfonos inteligentes equipados con IA generativa y servidores de IA. Además, a medida que la tecnología de procesamiento de datos se vuelve más avanzada, la cantidad de componentes integrados está aumentando. En consecuencia, existe una creciente necesidad de componentes ultracompactos que permitan
Más Información →