SMT reconoce la tecnología FLEXITERM™ con el premio Vision Award 2005

AVV137
AVX recibe el Premio Visión de Componentes y Pasivos 2005 de SMT

AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos, recibió el Premio Vision 2005 de la revista SMT en la categoría Pasivos y Componentes por su innovadora tecnología FLEXITERM™. SMT anunció los ganadores de los Vision Awards 2005 en una ceremonia de entrega de premios el 8 de febrero de 2006 en Anaheim, California.

"Los premios SMT Vision sirven como punto de referencia de excelencia en la industria para nuevas tecnologías", dijo Craig Hunter, gerente de marketing estratégico de AVX. “Al presentar FLEXITERM, rompimos los estándares de la industria al permitir casi tres veces la cantidad de flexión de la placa en comparación con los sistemas de terminación estándar y mejoramos aún más las capacidades de los MLCC estándar. Nos complace que SMT haya reconocido la tecnología FLEXITERM como punto de referencia de la industria con el Premio Vision 2005”.

FLEXITERM es un sistema de terminación suave que se desarrolló como una capa de terminación flexible adicional agregada al componente para garantizar que se mantenga la integridad eléctrica cuando se aplican fuerzas externas. Este nuevo material de terminación de alta conductividad se agregó al capacitor cerámico dieléctrico X7R estándar AVX para evitar fallas en el sistema debido a grietas.

FLEXITERM de AVX ofrece hasta 5 mm de flexión, sin grietas internas, en comparación con el estándar de la industria de 2 mm. Además, FLEXITERM puede alcanzar 3000 ciclos de temperatura en comparación con el estándar de la industria de solo 1000 ciclos.

FLEXITERM está diseñado para que los capacitores no se agrieten en condiciones ambientales extremas; sin embargo, en el raro escenario en el que una placa pueda flexionarse más de 5 mm, FLEXITERM está diseñado para que una falla potencial se limite al área de terminación y en modo abierto. Con FLEXITERM, el circuito abierto ocurre en un área pequeña de la terminación, lo que resulta en poca o ninguna degradación del rendimiento del capacitor.