Los lectores reconocieron los condensadores de chip de película delgada de grado médico Accu-P ® MP Series de AVX como uno de los dos nuevos productos más importantes presentados a la comunidad de ingeniería médica en 2016, marcando su segunda victoria en los cuatro años de historia de los premios.
FOUNTAIN INN, SC (6 de abril de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ganó el premio Readers' Choice Product of the Year 2016 de Medical Design Briefs por su sistema médico Accu-P® MP Series. Condensadores de chip de película delgada de alta calidad para aplicaciones de potencia y señal de RF en dispositivos médicos implantables, lo que marca su segunda victoria en los cuatro años de historia de los premios. El primero fue para la empresa. Serie TAZ HRC5000 condensadores de tantalio de grado médico en 2013. Seleccionados entre los 12 productos que obtuvieron reconocimiento como Producto del mes de Medical Design Briefs a lo largo del año, el Premio al Producto del Año 2016 de Medical Design Briefs' Readers' Choice rinde homenaje a dos de los nuevos productos más importantes presentados a la comunidad de ingeniería médica en 2016, según lo determinado por los votos brutos de los lectores.
"Estamos orgullosos y honrados de haber ganado dos veces en su corta historia el premio al producto elegido por los lectores de Medical Design Briefs", afirmó Bob Fairey, vicepresidente de la División Médica de AVX. “AVX lleva mucho tiempo comprometido a proporcionar a la industria de la electrónica médica soluciones de componentes innovadoras especialmente diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas, y ofrece una amplia variedad de componentes médicos altamente especializados, fundamentales para habilitar innumerables dispositivos médicos directamente responsables de preservar y mejorar la salud humana. Por lo tanto, este último premio realmente valida los esfuerzos de nuestro trabajador equipo de ingeniería, cuyas innovaciones brindan un soporte fundamental para la electrónica médica de próxima generación”.
Los condensadores Accu-P MP Series de AVX ofrecen tolerancias capacitivas extremadamente estrictas, un rendimiento excepcionalmente repetible y una ESR notablemente baja y una Q alta en altas frecuencias en las bandas VHF, UHF y RF. Basada en materiales y tecnología de película delgada bien establecidos, la serie está sujeta a procedimientos de control de procesos en línea, además de pruebas de vida acelerada, humedad y calor e inspecciones de calidad final para capacitancia, voltaje de prueba, IR y distribución de voltaje de ruptura. coeficiente de temperatura, soldabilidad y estabilidad dimensional, mecánica y de temperatura. Ideales para su uso en aplicaciones médicas de potencia y señal de RF que requieren una precisión extremadamente alta, como sistemas médicos integrados y dispositivos médicos implantables, los condensadores Accu-P MP Series también exhiben una alta estabilidad con respecto a la temperatura, el tiempo, la frecuencia y la variación de voltaje y: diseñado para soldar en placas de circuitos flexibles o de alúmina; puede soportar los perfiles de tiempo y temperatura utilizados en los métodos de soldadura por ola y por reflujo.
La serie está actualmente disponible en tres tamaños de carcasa estándar (0201, 0402 y 0603), cinco voltajes nominales (10 V, 16 V, 25 V, 50 V y 100 V), dos coeficientes de temperatura dieléctrica (0 ± 30 ppm/°C y 0 ± 60 ppm). /°C) y con tolerancias capacitivas que abarcan de ±0.01 pF a ±5 %. Calificada para su uso en temperaturas de funcionamiento que abarcan -55 °C a +125 °C, la serie también está disponible con terminaciones de estaño/plomo (Sn/Pb) o terminaciones 100 % de estaño compatibles con RoHS y sin plomo. Los componentes se envían a granel o en carretes de 7” o 13” y deben manipularse con pinzas con punta de plástico, aspiradoras u otra maquinaria de recogida y colocación.
Para obtener más información sobre los galardonados condensadores de chip de película delgada de grado médico Accu-P MP Series de AVX, visite http://www.avx.com/products/rfmicrowave/mp-accu-p-series/. Para obtener más información sobre la amplia cartera de componentes médicos avanzados de AVX, visite su página de Aplicaciones de la industria médica en http://www.avx.com/industry-applications/medical/. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.