Los lectores reconocieron la serie de condensadores de tantalio de grado médico TAZ HRC5000 de AVX como el producto nuevo más importante presentado a la comunidad de ingeniería médica en 2013.
AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, anunció hoy que su serie de condensadores de tantalio de grado médico TAZ HRC5000 ganó el premio al Producto del Año 2013 de Medical Design Briefs. Seleccionado entre los 12 productos reconocidos como Producto del mes de resúmenes de diseño médico durante todo el año, el premio Producto del año elegido por los lectores honra el producto nuevo más importante presentado a la comunidad de ingeniería médica en 2013, según lo determinado por los votos brutos de los lectores. .
“Los editores de Medical Design Briefs seleccionaron la serie de condensadores de tantalio de grado médico TAZ HRC5000 de AVX como Producto del mes de diciembre de 2013 por su excepcional mérito técnico y valor práctico para los lectores de ingeniería de diseño de MDB, por lo que es un gran placer felicitar a AVX por haber ganado nuestro primer premio anual al Producto del Año elegido por los lectores”, dijo Beth Sisk, editora de Medical Design Briefs.
"Siempre apreciamos que se nos reconozca por nuestro compromiso de llevar al mercado componentes innovadores y de alta calidad", dijo el vicepresidente de ventas de AVX, Pete Venuto. “Sin embargo, es un honor especial ser reconocido tanto por los ingenieros cuyos problemas de diseño están diseñados específicamente para resolver nuestros productos, como por los editores expertos que cubren nuestra industria. Estamos agradecidos de haber ganado el premio al producto elegido por los lectores de Medical Design Briefs y esperamos continuar brindando a esta industria los componentes especializados que necesita para tener éxito”.
Diseñado para su uso en dispositivos médicos implantables, la serie de condensadores de tantalio de grado médico TAZ HRC5000 de alta confiabilidad de AVX tiene una clasificación de 4 V a 50 V y -55 ºC a +125 ºC, tiene un rango de capacitancia de 0.1 µF a 330 µF y presenta límites de fuga de CC extremadamente bajos. por debajo de los valores típicos de la industria (tan bajos como 0.1 µA). Disponibles en tamaños de caja que van desde AH, los condensadores TAZ HRC5000 también se encuentran entre los condensadores de chip de tantalio más pequeños actualmente en el mercado. La serie está disponible con varias opciones de personalización para adaptarse mejor a aplicaciones médicas individuales y otras aplicaciones de tantalio de alta confiabilidad y bajas fugas. Estos incluyen límites de fuga de CC personalizados, diversos materiales de revestimiento (soldadura de estaño/plomo, 100 % estaño u oro) y variaciones estándar y baja de ESR, además de dos procedimientos de verificación de confiabilidad: clasificación Weibull y prueba de sobrecorriente según MIL-PRF- 55365. Las piezas de la serie de tantalio de grado médico TAZ HRC5000 se fabrican y prueban en las instalaciones de fabricación de tantalio de alta confiabilidad con certificación ISO 13485 de AVX en Biddeford, Maine.
Para obtener más información sobre los resúmenes de diseño médico, visite su sitio web. www.medicaldesignbriefs.com. Para obtener más información sobre la serie de condensadores de tantalio de grado médico TAZ HRC5000 de AVX, visite aquí.