El varistor de la serie MAV nombra un producto Hot 2011 de 100

El varistor multicapa de CA de elemento dual más pequeño de la industria gana un prestigioso premio

AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos avanzados y soluciones de interconexión, anunció que EDN ha nombrado al varistor multicapa de CA de doble elemento de la serie MAV como uno de los "100 productos destacados de 2011". El Hot 2011 100 de EDN destaca los productos más importantes del año de la industria electrónica según su innovación, importancia, utilidad y popularidad.

La serie MAV con certificación AEC Q200 es el varistor multicapa de CA de elemento dual más pequeño de la industria y proporciona valores de ESD excepcionalmente altos. Diseñado para su uso en circuitos de CA de baja potencia para automóviles, el varistor multicapa no solo tiene la capacidad de bloquear grandes cantidades de transitorios de manera bidireccional, sino que también proporciona una excelente atenuación EMI/RFI en estado apagado, lo que lo hace insuperable en eficiencia y seguridad. La serie MAV proporciona una tensión nominal de 110 V pico a pico con capacidad de 125 kHz y un valor ESD de 25 kV (HBM ESD nivel 6). El varistor multicapa presenta características de baja pérdida, la capacidad de manejar grandes transitorios y un tiempo de encendido inferior a un nanosegundo que limita la energía antes del pico, todo en un paquete ultracompacto.
“AVX se siente honrada de que el varistor multicapa de la serie MAV sea nombrado EDN 2011 Hot 100 Products. Este varistor multicapa de CA de doble elemento combina rentabilidad con miniaturización y alta confiabilidad para proporcionar una solución de protección de circuito ideal que continúa satisfaciendo las demandas de aplicaciones de nuestros clientes”, dijo Pete Venuto, vicepresidente de ventas de AVX.

“Este programa de premios existe desde 1993 y, a lo largo de los años, ha destacado muchas tendencias de la industria; este año no es diferente. Estamos muy contentos de mostrar los mejores productos de los miles anunciados durante el año pasado que llamaron especialmente la atención de nuestros editores y lectores”, dijo Rich Pell, editor ejecutivo de EDN y Designlines, UBM Electronics.