Elektra 2010 – Premio Componente del Año

Componente del año 2010 de Elektra
AVX recibe el premio Elektra 2010 al 'Componente del año' en un prestigioso evento de electrónica

AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, recibió recientemente el Producto Pasivo y Electromecánico del Año en los Premios Elektra por sus nuevos condensadores de polímero de tantalio de montaje superficial. Revisados ​​por un panel independiente de jueces, los Premios Elektra 2010 de la Industria Electrónica Europea son una celebración anual de la industria electrónica europea que reconoce los logros de individuos y empresas.

Los jueces honraron los nuevos condensadores de tantalio de AVX en la ceremonia y reconocieron que los dispositivos logran una serie de novedades en la industria, incluida la entrega del voltaje operativo más alto (50 V) en la industria para un producto de su tipo. Los dispositivos incluyen la serie TCJ de ánodo único con clasificaciones CV de 10 °F/35 V y 1 °F/50 V y la serie TCM de múltiples ánodos con clasificación de 22 °F/35 V con la ESR más baja de la industria a 25 mΩ.

Otros beneficios reconocidos por el panel de jueces de los Premios Elektra incluyen:

Adecuados para circuitos de salida de alta potencia, los dispositivos de polímero de tantalio exhiben valores bajos de ESR, pueden operar a altos voltajes de línea y pueden soportar altas corrientes de ondulación.

Dado que las capas catódicas están hechas de un polímero conductor, los dispositivos no contienen moléculas de oxígeno. Esto reduce la reducción de tensión recomendada hasta en un 20 % y hace que los condensadores sean más robustos y menos susceptibles a sobrecargas y quemaduras.

Al proporcionar el voltaje de trabajo más alto (50 V) de la industria, los condensadores de polímero de tantalio reducen el ruido audible en los monitores LCD y resuelven las restricciones de altura de la retroiluminación LED. Además, los condensadores de tantalio con polímero conductor son más estables a temperatura ambiente y rangos de voltaje aplicado en comparación con los dispositivos MLCC.

Su bajo perfil permite el diseño de monitores LCD ultradelgados. Estos nuevos dispositivos de montaje en superficie tienen solo 2.6 mm (máx.) de altura, que es más baja que los condensadores electrolíticos de aluminio equivalentes. Por lo tanto, son adecuados para diseñar productos más delgados como televisores LCD.

Con un diseño respetuoso con el medio ambiente libre de halógenos, estos nuevos productos cumplen con todos los estándares medioambientales relevantes, incluidos RoHS, REACH y WEEE. Recientemente, varios fabricantes importantes de productos electrónicos han estado eliminando materiales potencialmente dañinos, incluidos los halógenos, lo que ha generado preocupación sobre las dioxinas.

“Además de los galardonados productos de tantalio, AVX fabrica una amplia gama de componentes avanzados, incluidos condensadores cerámicos, conectores y dispositivos de sincronización. Estamos encantados de recibir este premio, que se ha logrado gracias a los esfuerzos de nuestro equipo técnico innovador y nuestra operación de fabricación de clase mundial”, dijo Jiri Pernicky, gerente de comunicaciones de marketing de AVX.