El condensador OxiCap® gana el premio “Componente del año”; Primer nuevo condensador dieléctrico en cuarenta años
El condensador de óxido de niobio de AVX (OxiCap®) fue elegido componente del año en los premios Elektra 05 de la industria europea celebrados en Londres la semana pasada. Los jueces comentaron: “El componente ganador de este año abordó con éxito cuestiones medioambientales específicas dentro de la industria sin comprometer el rendimiento. El dispositivo cumplió con los criterios de diseño innovador, tiempo de comercialización, satisfacción de las necesidades del cliente y éxito comercial general”.
El premio lo recibió Peter Collis, quien comentó: “Nos enfrentamos a una dura competencia, lo que demuestra que este producto realmente es un hito en el desarrollo de condensadores. La nueva legislación obligará a los clientes a pensar nuevamente en sus proveedores actuales y los conducirá inevitablemente a un producto compatible y de alto rendimiento como OxiCap®”.
El sistema a base de óxido de niobio no contiene plomo ni halógenos, es respetuoso con el medio ambiente y proporciona un alto nivel de seguridad gracias a sus mecanismos de autocuración y autodetención. Las piezas ofrecen un MTBF en el rango de 200,000 a 500,000 horas, con un rendimiento 100 veces mejor que los condensadores de electrolito de aluminio. No sufren la condición Dry Out. Además, los condensadores OxiCap® soportan un perfil de reflujo 3x hasta 260 °C, cumpliendo con los requisitos sin plomo JEDEC 020C. Este rendimiento permite la producción en masa de PCB avanzados, incluido el retrabajo.
Los dispositivos cumplen con RoHS y ofrecen una alternativa confiable a los electrolíticos de aluminio. OxiCap® es ideal para aplicaciones de consumo, entretenimiento automotriz, celulares y computadoras de alto volumen.
Los condensadores de óxido de niobio se fabrican y venden bajo licencia de patente de Cabot Corporation, Boyertown, Pensilvania, EE. UU.