Cuatro condensadores AVX, dos conectores y un diodo figuran en la lista anual de Diseño Electrónico de los mejores componentes, elegidos por los editores y lectores de la publicación.
AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha anunciado que siete de sus componentes han aparecido en la lista de "2013 componentes principales" de diseño electrónico de 101: sus condensadores de chip MLC serie ESD-Safe™ (n.° 19), MLO3. Condensadores de RF de la serie (n.° 27), capacitores de la serie TACmicrochip® (n.° 29), diodos TVS (n.° 38), conectores de cable a cable de la serie 9286 (n.° 44), capacitores de película de enlace de CC de la serie FE (n.° 84) y sus Conectores de desplazamiento de aislamiento series 9175 y 9176 (n.º 96). La lista anual "Top 101 Components" es una recopilación de los componentes más populares de los 12 meses anteriores elegidos por los editores de Electronic Design y los lectores de su boletín electrónico "Productos de la semana".
“Nuestro enfoque principal en AVX es la completa satisfacción del cliente con cada aspecto de nuestro negocio, desde nuestra tecnología, productos y servicios hasta precios, entrega y soporte técnico, por lo que estamos muy contentos de que siete de nuestros componentes aparezcan en el 2013. Lista de los '101 componentes principales' de Electronic Design, compilada por los editores expertos de la publicación y sus lectores, nuestros clientes”, dijo el vicepresidente de ventas de AVX, Pete Venuto.
#19 – Ideales para dispositivos electrónicos de alta densidad como módulos automotrices, los capacitores de chip MLC de la serie ESD-Safe™ con calificación AEC-Q200 de AVX resisten golpes de ESD sin fallas y están disponibles en 25, 50 y 100 V. Ficha de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/ESDsafe.pdf
#27 – Ideales para redes de filtros, sistemas de resonancia magnética y amplificadores de potencia de RF y de bajo ruido, los capacitores de RF de la serie 0603 SMT MLO3 de AVX están clasificados para 50-500 VCC, admiten frecuencias que abarcan desde 1 MHz hasta muy por encima de 5 GHz y exhiben un alto Q y una alta autonomía. resonancia y baja ESR. Ficha de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/ML03.pdf
#29 – Disponible en versiones COTS y con calificación militar, así como en carcasas estándar y de perfil bajo, la serie TACmicrochip® de AVX está compuesta por los condensadores de tantalio de montaje en superficie más pequeños del mundo, que cuentan con un rango CV de 0.1-150 μF y son ideal para una amplia variedad de aplicaciones críticas industriales, médicas, militares y aeroespaciales. Hojas de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC.pdf (Estándar), http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC_LP.pdf (Perfil bajo)
#38 – Combinando tiempos de respuesta rápidos con excelentes capacidades de sujeción, los diodos TVS de AVX brindan protección de voltaje transitorio basada en semiconductores en una amplia gama de aplicaciones industriales, de telecomunicaciones y del mercado de consumo. Ficha de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/tvsdiodes.pdf
#44 – Diseñados para cumplir con los objetivos de costo, flexibilidad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones de cableado industrial y comercial, los conectores cable a cable de la serie 9286 de AVX cuentan con activación por botón y admiten cualquier combinación de calibres de cable de 18AWG a 26AWG, que se pueden quitar o reemplazar hasta cinco veces, eliminando la necesidad de reemplazar los conectores en cada nueva instalación. Ficha de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/ThruWire_00-9286.pdf
#84 – Ideales para fuentes de alimentación de CC e inversores para energía solar, propulsión eléctrica y sistemas de energía industrial, los condensadores de película de enlace de CC de la serie FE de 4 conductores de AVX están disponibles en ocho tamaños de caja, tres opciones de paso de conductor estándar y cuentan con un rango de voltaje. de 550-1200 V y un rango de capacitancia de 3.3-75 μF. Ficha de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/FE.pdf
#96 – Con un diseño simplificado de una sola pieza que simplifica y reduce el costo de los procesos de terminación de cable a placa, los conectores de desplazamiento de aislamiento de las series 9175 y 9176 de AVX son ideales para una amplia gama de iluminación de estado sólido, redes inteligentes y aplicaciones comerciales. aplicaciones de construcción, puntos de venta y médicas, así como una amplia variedad de aplicaciones de control de máquinas industriales, de transporte y de automoción. Hojas de datos: http://datasheets.kyocera-avx.com/CappedIDC_9175-700.pdf (9175) http://datasheets.kyocera-avx.com/Capped_9176-700.pdf (9176)