AVX honrado por ECN Con el Premio a la Tecnología de Producto 2006

Condensador FLEXITERM™ V+ premiado en la categoría de componentes pasivos y discretos

AVX Corporation, un proveedor internacional líder de componentes electrónicos, recibió el Premio a la Tecnología de Producto 2006 de ECN por el capacitor FLEXITERM™ V+. Los premios Product Technology Awards son elegidos cada año por los lectores de ECN de una lista de los productos más vistos de la revista.

"AVX está encantado de recibir el Premio ECN de Tecnología de Producto 2006 por el condensador FLEXITERM V+", afirmó Craig Hunter, director de marketing estratégico de AVX. "Este premio es particularmente importante para nosotros porque lo eligen los lectores y refuerza nuestro largo compromiso de ser el líder tecnológico en nuestra industria".

FLEXITERM V+ es una nueva familia de alto voltaje que utiliza un sistema de terminación suave que supera el problema de calidad más común asociado con el ensamblaje de capacitores cerámicos multicapa, es decir, el choque térmico y mecánico. Permite una mayor flexión de los componentes en comparación con los sistemas de terminación estándar y, por lo tanto, es más resistente a las tensiones que se observan al llenar algunas PCB y en aplicaciones exigentes. Para mejorar aún más las capacidades de un MLCC estándar, se desarrolló como una capa de terminación flexible adicional agregada al componente para garantizar que se mantenga la integridad eléctrica cuando se aplican fuerzas externas y para evitar fallas en el sistema debido a grietas.

Las pruebas internas muestran que esta nueva familia puede ofrecer más del doble de resistencia a la flexión de la placa y más del triple de resistencia al daño por ciclos de temperatura en comparación con los componentes estándar.

FLEXITERM V+ está diseñado para aplicaciones como amortiguadores en convertidores de potencia de alta frecuencia, resonadores en SMPS y acoplamiento de alto voltaje/bloqueo de CC porque presenta ESR bajas a alta frecuencia.