La industria del transporte es crucial para la economía estadounidense y su infraestructura. KYOCERA AVX clasifica a sus clientes de transporte en sectores no automotrices, no automotrices y de diseño y fabricación de electrónica para la construcción y la agricultura. El aumento de los costos en el sector del transporte amenaza los resultados de las empresas, y la creciente adopción de tecnología expone a las organizaciones a una serie de factores de riesgo desconocidos en este período de innovación en la industria. El potencial de crecimiento, junto con la evolución de las preocupaciones en la industria, crea una oportunidad extraordinaria.
Un factor clave en este mercado es el "Transporte Inteligente", definido como el uso de sensores y controladores en productos gestionados remotamente. Desde los vehículos que conducimos hasta la tecnología en las calles y carreteras que facilita la gestión de personas y el flujo de tráfico. Toda esta tecnología, ya sea inalámbrica o mediante IoT, requiere una electrónica fiable y robusta para la conectividad. Existen múltiples aplicaciones en las que los conectores AVX de KYOCERA facilitan la fabricación de los dispositivos de nuestros clientes.
Su equipo de KYOCERA AVX desea colaborar con su equipo de diseño en una función de asesoramiento para ayudarle a crear un diseño sencillo pero elegante. Nuestro objetivo es brindarle la mejor solución posible, ya sea ayudándole a elegir un producto estándar o una solución personalizada.
PRODUCTOS

Soluciones de conectores para aplicaciones de automoción y transporte
La interconexión de cableado en el sector del transporte continúa evolucionando a un ritmo extremadamente rápido. Las tecnologías automotrices, impulsadas en gran medida por vehículos eléctricos y sistemas de conducción autónoma, imponen exigencias particularmente estrictas a los conectores de cableado. Por un lado, los buses de alta velocidad como Ethernet para automóviles están reduciendo el peso total y la complejidad del cable. Por otro lado, los requisitos de confiabilidad son cada vez más exigentes, con expectativas de vida útil de 200,000 XNUMX millas y una dependencia rutinaria de tecnologías de sensores muy avanzadas, como el radar y el vídeo.
LEER MÁSConectores de borde de tarjeta KYOCERA AVX para aplicaciones automotrices
Este documento técnico analiza consideraciones de diseño clave para contactos de resorte eléctricos y conexiones de placa y proporciona una descripción general de los conectores de borde de tarjeta de KYOCERA AVX para aplicaciones automotrices.
LEER MÁS

Conectores: folleto de aplicaciones para automoción y transporte
Los conectores KYOCERA AVX de paso fino ofrecen conectores de señal y alimentación de alta fiabilidad para las exigentes necesidades de diseño de la industria automotriz y de transporte actual. Kyocera ofrece una amplia variedad de conectores FPC/FFC y placa a placa, incluyendo una línea de productos con un diseño de valor añadido con bloqueo de una sola acción y conectores placa a placa flotantes como FloXY y FloXY HS. Estas características de estos conectores son ideales para facilitar la transferencia de datos y satisfacer las necesidades de alta fiabilidad de los vehículos de conducción autónoma, ECU/DCU, cámaras, LiDAR, HUD, espejos inteligentes y otros sistemas de infoentretenimiento y conectividad automotriz. También ofrecemos conectores de derivación diseñados para cables de cobre y aluminio con especificaciones totalmente impermeables.
LEER MÁSRECURSOS