Al igual que muchas otras industrias, las tecnologías militares y aeroespaciales han requerido una nueva perspectiva tecnológica. El tamaño de las diversas aplicaciones permite una amplia gama de soluciones. La aviónica es una aplicación con limitaciones de tamaño y peso muy importantes. Exige una solución compacta en todas las dimensiones, y cada gramo cuenta. Por otro lado, la aviación comercial requiere un rendimiento robusto. Estas también incluirán soluciones de alta potencia. Otra industria que requiere una alta resistencia a impactos y vibraciones es la de los sistemas de misiles. Estos deben ser fiables y funcionar en aplicaciones de misión crítica.
Al determinar el tipo de conector necesario, comience por determinar cómo se conecta el dispositivo. En estas aplicaciones, puede ser placa a placa, cable a placa o cable a cable. A partir de ahí, se determinará la potencia, la corriente, el número de pines y, por supuesto, las dimensiones. La línea de conectores KYOCERA AVX incluye varias opciones de alta fiabilidad. La cartera de productos continúa creciendo según las necesidades y los desafíos de los clientes.
PRODUCTOS
RECURSOS