Impulsado en gran medida por el creciente interés de los consumidores en las iniciativas de energía verde y sus consiguientes ahorros, el mercado de SSL se expande rápidamente y continúa experimentando un considerable crecimiento anual. Los desafíos y las desventajas son comunes al buscar una solución innovadora de cable a placa (WTB) discreta para conectar placas LED y controladores.
KYOCERA AVX ha desarrollado más de 30 soluciones de conectores diseñadas para abordar las demandas específicas de tamaño, costo, configuración y versatilidad creadas por esta tecnología en evolución a lo largo de los últimos diez años.
PRODUCTOS

Conectores de borde de tarjeta para aplicaciones de iluminación
Durante más de 50 años, la tarjeta de circuito conectado de borde PCB ha sido un pilar tanto en computadoras de escritorio como en servidores. La disposición tradicional de placas posteriores y placas base con numerosas ranuras para tarjetas permitió la capacidad de configuración y expansión en una industria que avanza rápidamente. El resultado natural fue una evolución de la tecnología de conectores de tarjetas de borde centrada en mayores densidades de contacto y un mejor rendimiento eléctrico para intentar maximizar la velocidad y el rendimiento.
Más recientemente, los conectores de borde de tarjeta han asumido un nuevo papel en el mundo de la iluminación de estado sólido (SSL) a medida que el LED se ha convertido en la fuente dominante de iluminación eficiente.
Criterios para seleccionar conectores para iluminación LED/aplicaciones industriales
Los conectores utilizados en aplicaciones de iluminación industriales y de estado sólido plantean limitaciones de diseño excepcionalmente desafiantes en cuanto a densidad de potencia y factor de forma, al mismo tiempo que exigen la más alta confiabilidad en condiciones ambientales adversas. Como diseñador en estos espacios, no se puede simplemente priorizar el costo de la pieza en el proceso de selección de conectores. El verdadero valor de un conector tiene muchos más matices y debe incluir los costos amortizados de capacidad de fabricación, confiabilidad y seguridad. La eliminación de la soldadura manual, la facilidad de uso y el buen rendimiento no son gratuitos. Evitar fallas en el campo y retiradas de productos no es gratis. El cumplimiento normativo no es gratuito. Para abordar mejor estos costos ocultos, los diseñadores deben elegir conectores de proveedores que ya los hayan eliminado. Por esta misma razón, además del rendimiento eléctrico y mecánico, la cartera de conectores de AVX contiene muchas opciones perfectamente adaptadas para aplicaciones de iluminación industriales y de estado sólido.
LEER MÁS
RECURSOS