El futuro del IoT es muy prometedor a medida que la tecnología avanza y surgen nuevas aplicaciones. Los productos que utilizan el IoT pueden abarcar desde artículos de consumo cotidianos, como electrodomésticos y relojes inteligentes, hasta aplicaciones industriales como maquinaria de fabricación. El Internet de las Cosas (IoT) permite que estos dispositivos se comuniquen entre sí mediante sistemas centralizados. Esto facilita la monitorización remota y la toma de decisiones basada en datos para el usuario.
Al elegir conectores para aplicaciones IoT, se deben considerar varios factores, como la velocidad de transferencia de datos, los requisitos de energía y el tamaño. La oferta de conectores de KYOCERA AVX es conocida por su diversa gama de productos especializados en estos factores.
PRODUCTOS

Avances en componentes pasivos para conectores SPE y dispositivos de protección de circuitos
A medida que Single Pair Ethernet (SPE) comience a implementarse, habrá una necesidad de interconexiones de cable a placa fáciles de implementar pero confiables. Comprar conjuntos de cables y conectores terminados no siempre es económico o viable. Sin embargo, tampoco es deseable trabajar con conectores que requieren mucho tiempo y son difíciles de procesar. Los conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) y la tecnología Press-Fit (imágenes a continuación) no requieren procesos de engarzado ni soldadura y se convierten fácilmente en un proceso optimizado, manteniendo al mismo tiempo la versatilidad de las longitudes y el posicionamiento de los cables. Además de las fuerzas de retención confiables y los sellos herméticos que ofrece el mecanismo de soldadura en frío de IDC, la integridad de la señal se preserva y funciona más allá de los estándares de transmisión establecidos para los conectores SPE.
LEER MÁSRECURSOS