El tamaño del mercado industrial puede ser difícil de cuantificar debido a su amplio alcance y la diversidad de sectores que abarca.
El grupo de conectores KYOCERA AVX comprende las necesidades y preferencias de un grupo tan diverso. Dado que los conectores desempeñan un papel crucial para facilitar la conexión de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos, KYOCERA AVX está comprometido con la innovación. Al centrarse en el desarrollo de conectores que impulsan diversas industrias, permite a sus clientes acceder a soluciones de vanguardia.
PRODUCTOS

Cinco ventajas de los conectores Poke-Home AVX de KYOCERA
El conector de inserción se introdujo originalmente como una solución altamente confiable para conectar una pequeña cantidad de cables discretos a un conjunto de placa de circuito impreso. Primero se pela el cable y luego se inserta en el conector. Las guías de cable integradas y un tope final garantizan la correcta colocación del cable durante la inserción. Los contactos de doble haz de alta fuerza (generalmente de cobre-berilio) ofrecen una resistencia eléctrica extremadamente baja y maximizan la retención del cable.
LEER MÁSLa historia de la tecnología de desplazamiento del aislamiento
La necesidad de conectar físicamente piezas de metal existe desde hace miles de años. En la era moderna de la electrónica, el requisito de conexión física se ve agravado por la necesidad de una ruta eléctrica de baja resistencia. En ambos casos, el proceso de soldadura ha demostrado ser una solución excelente y probada en el tiempo, con evidencia que se remonta al año 4,000 a.C. Soldar dos componentes metálicos significa que la unión se calienta y se deposita un metal de aportación con un punto de fusión más bajo que las piezas constituyentes para completar la conexión.
LEER MÁS

Conectores – Folleto de aplicaciones industriales
Los conectores KYOCERA AVX de paso fino ofrecen conectores de señal y alimentación de alta fiabilidad para las exigentes necesidades del mercado industrial actual. Kyocera ofrece una amplia variedad de conectores FPC/FFC y placa a placa, incluyendo una línea de productos con diseño de valor añadido con bloqueo de una sola acción y conectores placa a placa flotantes como FloXY y FloXYHS. Estos conectores son ideales para satisfacer las necesidades de transferencia de datos en la Industria 4.0, automatización de fábricas, cámaras de seguridad, robótica, drones, comunicación satelital y otras aplicaciones industriales. También ofrecemos conectores de derivación diseñados para cables de cobre y aluminio con especificaciones totalmente impermeables.
LEER MÁSRECURSOS