Los equipos electrónicos y la gestión de la energía son cada vez más cruciales a medida que nuestra red eléctrica envejece y las energías renovables se incorporan al mercado. En respuesta, se están desarrollando nuevas tecnologías para proteger los equipos de las perturbaciones y fluctuaciones de la energía. La demanda de dispositivos inteligentes capaces de monitorizar y gestionar estas tecnologías de última generación está creando nuevas aplicaciones para conectores de cable a placa de alta fiabilidad, específicamente en el rango de 12 AWG a 16 AWG, donde el tamaño y la capacidad de gestión de corriente son fundamentales.
A medida que la demanda de energía renovable y tecnología de redes inteligentes continúa expandiéndose, también crece la necesidad de controles inteligentes de gestión energética que puedan monitorear con precisión y proteger de forma fiable los componentes y sistemas posteriores. Basados en una gama de electrónica de vanguardia, los dispositivos inteligentes de gestión energética pueden plantear a los ingenieros diversos desafíos de diseño únicos.
PRODUCTOS

Los dispositivos electrónicos portátiles requieren conectores de batería SMT más pequeños y modulares
Durante años, los conectores tradicionales de baterías se han utilizado en aplicaciones como teléfonos celulares y dispositivos electrónicos industriales portátiles. Disponibles en varios tamaños y formas, las baterías tradicionales presentan dos configuraciones de contacto distintas (véase la Figura 1). Los contactos voladizos estampados ofrecen la interconexión más económica para productos electrónicos de consumo de gran volumen, mientras que los contactos Pogo con resorte se utilizan en aplicaciones industriales para prolongar su vida útil. En ambos casos, los mismos requisitos de rendimiento que en una interconexión de compresión se aplican a la mayoría de los parámetros de la aplicación.
LEER MÁSRECURSOS