Industria automotriz:
Soluciones de conectores

Como fabricante global de conectores para automoción, nos centramos en la implementación de soluciones personalizadas que cumplen con los más altos estándares de calidad y medio ambiente, de acuerdo con las normas IATF 16949:2016 (industria automotriz) e ISO 14001:2015 (medio ambiente). Con más de 60 años de experiencia en conectores y plantas de fabricación e ingeniería en todo el mundo, KYOCERA AVX no solo suministra conectores estándar listos para usar en la industria automotriz. Para una comunicación eficaz dentro de los sistemas eléctricos complejos de los vehículos, nos enfrentamos a una creciente importancia de los conectores personalizados. Nuestra cartera abarca desde sencillas carcasas de airbag para las funciones de la unidad de control del motor hasta complejas soluciones mecatrónicas para vehículos eléctricos o conducción autónoma.

PRODUCTOS

Junta a Junta
Alambre para subir
Cable a cable
Especialidades

AUTOMOTRIZ PERSONALIZADO

Con su división de automoción personalizada, KYOCERA AVX lleva décadas suministrando soluciones que abarcan desde el desarrollo de productos hasta la producción en masa de millones de piezas, todo personalizado desde la celda de producción hasta el embalaje.

Desde el punto de vista de la fabricación, KYOCERA AVX ofrece una integración vertical completa, con procesos propios de estampado y chapado, moldeado, ensamblaje y grapado. Gracias a estas capacidades internas, KYOCERA AVX abarca todo el proceso, desde la planificación del concepto de automatización hasta la configuración de celdas de producción completas.

Nuestra base de clientes automotrices está formada por OEM y TIER1 de todo el mundo a quienes también ofrecemos servicios de ingeniería, como I+D para herramientas de estampado y moldes, simulaciones como análisis de flujo de moldes, creación de prototipos y diseño de productos/procesos.

Con el desarrollo de herramientas de estampado, KYOCERA AVX inicia la integración vertical en su proceso de fabricación. Diversas instalaciones a nivel mundial garantizan la producción de contactos estampados de la más alta calidad y cantidad. Como siguiente paso del proceso, KYOCERA AVX opera múltiples líneas de enchapado que ofrecen opciones de enchapado relevantes para la industria automotriz con la más alta calidad. Tan individual como los productos de conectores personalizados de KYOCERA AVX, la producción se realiza mediante procesos semiautomatizados o totalmente automatizados. Todos los pasos del proceso se combinan en una celda de producción, incluyendo el sistema de alimentación de contactos individuales, el proceso de moldeo/sobremoldeo, el ensamblaje de componentes adicionales (bujes, condensadores, sellos, etc.), el etiquetado, los sistemas de prueba y el empaque final en bandejas/cajas personalizadas. Especialmente para conectores de alto número de pines, KYOCERA AVX opera múltiples máquinas de engrapado de alto rendimiento equipadas para diferentes tareas, como el doblado de diferentes contactos y la multiplicidad de tipos de contactos, en una sola ejecución del proceso.

Además, KYOCERA AVX realiza múltiples procesos de soporte, junto con una amplia gama de productos personalizados. Para el sellado de carcasas, se ofrecen diferentes soluciones, desde el sencillo ensamblaje manual de una junta hasta el proceso de moldeo totalmente automático de dos componentes. En cuanto a la soldadura, se ofrecen diferentes procesos, como la soldadura láser, por resistencia o por ultrasonidos. Las membranas de ventilación/equilibrio de presión se pueden pegar, coser o soldar mediante ultrasonidos.

PROCESOS Y TECNOLOGÍA – PRESSFIT E IDC

En las tecnologías Pressfit e IDC sin soldadura, el mecanismo de unión es la soldadura en frío. La soldadura en frío ha sido el método de contacto de referencia para conexiones de alta calidad y fiabilidad durante casi un siglo. Con Varipin, KYOCERA AVX ofrece la tecnología de contacto de pines Pressfit, que proporciona una conexión robusta entre una placa de circuito impreso (PCB) y un pin.

Ajuste a presión

La conexión a presión es una tecnología de conexión entre la placa de circuito impreso (PCB) y un pin. Este proceso sin soldadura proporciona una conexión hermética del pin del conector dentro del orificio pasante chapado en la PCB.

    Las principales ventajas de la tecnología press-fit son:
  • Proceso de un solo paso
  • Posible 100% libre de plomo
  • No es necesario volver a trabajar (sin puentes de soldadura ni cordones de soldadura)
  • Sin carga térmica adicional de la placa
  • No quedan residuos del proceso de fundente
  • Contacto eléctrico estable y de alta confiabilidad (conexión de soldadura en frío)

La tecnología de contacto probada en la industria de KYOCERA AVX ofrece terminación de PCB con clavija a presión o compatible, desarrollada y patentada en la década de 1970.

El pasador flexible de ajuste a presión KYOCERA AVX Varipin® se utiliza en productos automotrices desde hace más de 25 años. Nuestra amplia gama de pasadores aptos para la industria automotriz ofrece flexibilidad de diseño según el tamaño del orificio, el grosor de la placa de circuito impreso (PCB), los rangos de temperatura de funcionamiento, la capacidad de conducción de corriente y más.

  • Geometría especial del ojo de la aguja
  • Diversas materias primas y enchapados.
  • Hasta 150 ° C
  • Grosor de banda de 0.4 a 1.2 mm

IDC (Conexión por desplazamiento de aislamiento)

La tecnología IDC es un principio sin soldadura comúnmente utilizado para conectar un cable (o el terminal de un componente electrónico, como un condensador). El principio de la soldadura en frío es conceptualmente bastante simple: en el vacío, dos piezas de metales similares se unen al acercarse. Suponiendo una superficie limpia y sin oxidación ni corrosión, las dos piezas metálicas simplemente pierden cualquier límite que defina dónde termina una y dónde empieza la otra. Para lograr este mismo fenómeno al aire libre, es necesario expulsar el gas entre las dos piezas metálicas. En una conexión IDC, se introduce una ranura en forma de cuña a través del cable, guiándolo hacia la ranura. La forma de cuña ejerce una fuerza elástica sobre el haz de cables para crear la soldadura en frío.

Los conectores basados ​​en IDC utilizan esto en una gran variedad de aplicaciones del sector automotriz y del transporte. Los conectores IDC, gracias a su simplicidad de fabricación y bajo costo, están cobrando protagonismo, especialmente a medida que evolucionan los requisitos de energía y datos de alta velocidad en los vehículos modernos. KYOCERA AVX ha sido líder en este sector durante más de tres décadas y está bien posicionado para ofrecer soluciones de conectores automotrices a largo plazo.

Conectores de alto número de pines

Desde los inicios de la inyección en el colector y los sistemas digitales de gestión del motor, el número de pines de las unidades de control del motor ha aumentado constantemente, impulsado por la introducción de nuevas funciones, controladores y sensores para cumplir con las normativas de emisiones de los vehículos y reducir el consumo de combustible. Debido al espacio limitado en los compartimentos del motor, han surgido nuevos retos de diseño y fabricación para dar cabida a una mayor densidad de pines (más de 200), tamaños más pequeños, una posición precisa y las expectativas de fiabilidad excepcionales del mercado automotriz.

Los conectores con un alto número de pines ahora se utilizan en una amplia gama de unidades de control, como funciones de seguridad (Airbag, ABS/ESP…)

    Siguiendo el diseño del cliente, KYOCERA AVX puede ofrecer:
  • Soluciones de fabricación de última generación, como sobremoldeo semiautomático o totalmente automático y procesos de costura de alta velocidad.
  • Terminación de orificio pasante (PTH) o de ajuste a presión para cualquier contacto estándar automotriz de entre 0.4 y 1.2 mm de espesor de banda
  • Opción de recubrimiento múltiple para áreas de interfaz y PCB

Aplicaciones automotrices:
Unidades de control del motor (ECU)
Unidades de control de airbag (ACU)

Viviendas integradas y complejas

Desde los inicios de la inyección en el colector y los sistemas digitales de gestión del motor, el número de pines de las unidades de control del motor ha aumentado constantemente, impulsado por la introducción de nuevas funciones, controladores y sensores para cumplir con las normativas de emisiones de los vehículos y reducir el consumo de combustible. Debido al espacio limitado en los compartimentos del motor, han surgido nuevos retos de diseño y fabricación para dar cabida a una mayor densidad de pines (más de 200), tamaños más pequeños, una posición precisa y las expectativas de fiabilidad excepcionales del mercado automotriz.

    Características y beneficios de los productos KYOCERA AVX:

  • Múltiples opciones de estampado y enchapado
  • Juntas moldeadas (moldeo de 2 componentes)
  • Integración de componentes eléctricos
  • Diversas tecnologías de encapsulado
  • Inserción de membranas de ventilación

    Aplicaciones automotrices:

  • Carcasa del sensor ADAS
  • Unidad de control de bolsas de aire (ACU)
  • Electrónica de confort
  • Unidades de control del sistema de frenos
  • Transmisión de caja de cambios

Carcasas de sensores

Todos los vehículos modernos incorporan una amplia variedad de sensores que abarcan todo tipo de aplicaciones (sistemas de gestión del motor, sistema de propulsión, seguridad, electrónica de confort, etc.) con el mismo objetivo: mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia de conducción. La conducción autónoma introduce un uso aún más intensivo de estos componentes.

Para satisfacer las demandas del mercado, KYOCERA AVX ha ampliado su capacidad de producción y flexibilidad en los procesos de sobremoldeo para hacer frente a un mayor volumen y múltiples variantes.

    Características y beneficios de los productos KYOCERA AVX:

  • Sobre moldeo
  • Opción de recubrimiento múltiple (interfaz y PCB)
  • Líneas de montaje flexibles
  • Tecnología Pressfit

    Aplicaciones automotrices:

  • Control de distancia
  • Sensor de airbag
  • Sensor de NOx y del sistema de escape

Componentes mecatrónicos

La mecatrónica integra la funcionalidad del conector y los componentes electromecánicos en un subconjunto de alto nivel. Actualmente, la mayoría de los equipos mecánicos automotrices convencionales se han adaptado a sistemas mecatrónicos con un alto contenido electrónico y altos requisitos de potencia. Los nuevos sistemas para la movilidad eléctrica han enfatizado estos requisitos y aumentado la complejidad de los sistemas de conectores.

    Características y beneficios de los productos KYOCERA AVX:

  • Múltiples opciones de estampado y enchapado
  • Múltiples soluciones de sellado
  • Procesamiento de plásticos de alto rendimiento
  • Sistemas de conexión de potencia para interfaz de arnés
  • Tecnología de terminación múltiple para PCB
  • Tecnología de conexión para barras colectoras

    Aplicaciones automotrices:

  • Control de potencia híbrido HEV
  • Distribución de poder
  • Convertidores AC/DC y DC/DC
  • Dirección asistida eléctrica (EPS)

RECURSOS

VOLANTES Y FOLLETOS

CATALOGOS

HERRAMIENTAS